17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

No.411N PEクロステープ【30個入り】

通常単価(税別)
10,64111,238
税込単価
11,70512,362
通常出荷日:7日目

【特長】・新基材を使い作業効率アップ。・経済性も備えたニュータイプ。・耐水性に優れた織布を使用していま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

色詳細

最小発注数量
クリア(透明)
4547691715340
-
1パック

30個入り

イエロー
4547691715357
クリーム
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,641
( 11,705 )
7日目
11,238
( 12,362 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新基材を使い作業効率アップ。
・経済性も備えたニュータイプ。
・耐水性に優れた織布を使用しています。
・タテ糸がポリエステルのため手切れ性が良好です。
・コストダウンに一役買う、経済的な新布タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.411N PEクロステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.411N PEクロステープ
PEクロステープ P-カットテープ
PEクロス養生用
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
PEクロステープ床養生用 No.416
透明クロステープ
メーカーオカモト寺岡製作所オカモトダイヤテックスオカモト積水化学工業
通常価格10,641-8,72634416,154688509
通常出荷日7日目9日目1日目7日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.140.150.150.160.160.15
テープ幅(mm)505050504050
テープ長さ(m)252525505025
粘着力7.509.32N/25mm3.18N/10mm10N/25mm2.35N/10mm1.7N/10mm
引張強度104.097.7N/25mm34N/10mm280N/50mm70.6N/10mm72N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング