17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

再生PET布テープ 環境思いNo.452RC【1~30個入り】

通常単価(税別)
3888,583
税込単価
4279,441
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・グリーン購入法適合品。・PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています。・手切れ性に優...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粘着力

単品/パック

トラスココード

材質2

グリーン購入法適合品

材質1

引張強度(N/10mm)

テープカット条件

粘着力(N/25mm)

筆記可否

引張強度(N/25mm)

質量(g)

切断方法

RoHS?最小発注数量
3.5
単品
382-6864
粘着剤:ゴム系
適合
基材:スフ、ポリエステル織布
50.2
手で切れる
8.8
油性インキで可
125.5
315
手で切断可能
10
1個
3.5N/10mm
パック
-
-
-
-
44.2
-
-
-
-
-
-
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
1日目
8,583
( 9,441 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーン購入法適合品。
・PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています。
・手切れ性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再生PET布テープ 環境思いNo.452RCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生PET布テープ 環境思いNo.452RC
No.850 再生ペット布粘着テープ
再生PET布テープ No.601S
布テープ(合繊)
No.110 布テープ
No.3356 布テープ
メーカーオカモト古藤工業積水化学工業オカモトオカモトマクセルスリオンテック
通常価格388-546636 -53413,20510,285
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目7日目4日目
ホワイト・クリームダンボール色ダンボール色ダンボール色ホワイト・クリームダンボール色 / イエロー
テープ幅(mm)505050455050
テープ長さ(m)252525502525
テープ厚(mm)0.20.220.2150.180.180.22
グリーン購入法----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング