17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプ

通常単価(税別)
73,867145,809
税込単価
81,254160,390
通常出荷日:1日目

正面フライスのオクタゴンタイプボアタイプです。インサートは8角形で両面使用のトータル16コーナ使用でき...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外径Dc(φ)

  • 全長L/カッタ高さ(mm)

  • 刃数(枚)

  • 穴径(mm)

  • ツ-ルNo.

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

刃数

(枚)

穴径

(mm)

ツ-ルNo.

カッタ外径D1

(mm)

ボス径 Db

(mm)

端面キー溝幅a

(mm)

端面キー溝深さb

(mm)

タイプ

最小発注数量
50
40
5
22
7802020
60.2
45
10.4
6.3
1
1個
63
40
7
22
7802021
73.2
50
10.4
6.3
2
1個
80
50
8
25.4
7802022
90.2
60
9.5
6
2
1個
100
50
10
31.75
7802023
110.2
70
12.7
8
3
1個
125
63
12
38.1
7802024
135.2
90
15.9
10
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,867
( 81,254 )
1日目
89,685
( 98,654 )
1日目
106,349
( 116,984 )
1日目
125,344
( 137,878 )
1日目
145,809
( 160,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

正面フライスのオクタゴンタイプボアタイプです。インサートは8角形で両面使用のトータル16コーナ使用でき経済的です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプ
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ くさび止めタイプ
PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプ
ボアタイプフライス
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ
タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーダイジェットオーエスジータンガロイ
通常価格73,867-207,961 -51,965 -57,349 -71,121 -53,775 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
加工用途平面平面平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / その他平面側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法アーバーアーバーねじ込み式アーバーアーバーアーバー
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング