17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)

通常単価(税別)
2,7172,808
税込単価
2,9893,089
通常出荷日:1日目~4日目

軸用・直爪、軸用・曲爪、穴用・直爪、穴用・曲爪の4種類をラインアップしたプライヤー。【特長】・先端ビッ...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    軸用・直爪(OS)の外観

    軸用・直爪(OS)の外観

    軸用・曲爪(OB)の外観

    軸用・曲爪(OB)の外観

    穴用・直爪(CS)の外観

    穴用・直爪(CS)の外観

    穴用・曲爪(CB)の外観

    穴用・曲爪(CB)の外観

    品番商品重量寸法1寸法2寸法3
    OS12590g爪先端径1.3mmリング使用範12~25mm全長145mm
    OS175170g爪先端径1.8mmリング使用範19~40mm全長174mm
    OS230270g爪先端径2.3mmリング使用範32~75mm全長242mm
    OB12590g爪先端径1.3mmリング使用範12~25mm全長137mm
    OB175170g爪先端径1.8mmリング使用範19~40mm全長163mm
    OB230270g爪先端径2.3mmリング使用範32~75mm全長230mm
    CS12590g爪先端径1.3mmリング使用範12~25mm全長152mm
    CS175150g爪先端径1.8mmリング使用範19~60mm全長178mm
    CS230240g爪先端径2.3mmリング使用範32~80mm全長240mm
    CB12590g爪先端径1.3mmリング使用範12~25mm全長142mm
    CB175150g爪先端径1.8mmリング使用範19~60mm全長168mm
    CB230240g爪先端径2.3mmリング使用範32~80mm全長228mm

    使用上のご注意

    スナップリングは外れて飛ぶ可能性があります。周りの安全を確かめた上で作業をしてください。

    表記数値のご注意

    • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
    • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 適用リングサイズ(mm)

    • 先端爪径(mm)

    • 呼び寸法

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    適用リングサイズ

    (mm)

    先端爪径

    (mm)

    呼び寸法

    トラスココード

    全長

    (mm)

    重量

    (g)

    爪形状

    最小発注数量
    32~80
    2.3
    230
    786-5139
    228
    240
    曲爪
    1個
    32~80
    2.3
    230
    786-5198
    240
    240
    直爪
    1個
    32~75
    2.3
    230
    786-6674
    230
    270
    曲爪
    1個
    32~75
    2.3
    230
    786-6704
    242
    270
    直爪
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,808
    ( 3,089 )
    4日目
    2,717
    ( 2,989 )
    1日目
    2,791
    ( 3,070 )
    1日目
    2,717
    ( 2,989 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    軸用・直爪、軸用・曲爪、穴用・直爪、穴用・曲爪の4種類をラインアップしたプライヤー。
    【特長】
    ・先端ビットに硬いピアノ線を使用、高い耐久性と耐磨耗性を実現。
    ・先端を逆テーパー形状にし、ビットには滑り止め加工を施している。
    ・取り付け時にリングが段付ホルダーに密着し固定されるため、ガタつかず作業性と安全性が向上。
    ・状況に合わせてスナップリングの取り外し、取り付け可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    モーター修理
    5
    満足度:5.0
    CB230のレビューです。 大変使いやすいです。 対応リング32~80mmとなっていますが、100mmに使えました。 狭...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)
    スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)
    スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)
    スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)
    スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)
    スナップリングプライヤ軸用(爪固定型)
    メーカーロブテックストップ工業トップ工業トップ工業トップ工業スーパーツール
    通常価格2,717-3,236 -3,915 -4,249 -3,654 -2,013 -
    通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング