ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリップ-オンG 3C

通常単価(税別)
317
税込単価
349
通常出荷日:3日目

【特長】・油性3色ボールペン・軸中央のボタンを押すとペン先をしまうことができます。・折れにくいバインダ...

詳細を確認

型番:

B3A3-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B3A3-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
クリアー
インク色
複数
詳細タイプ
ノック式
インク色詳細
黒・赤・青
本体色
透明
最大軸径(mm)
13.2
長さ(mm)
143.0
インク種類
油性染料
JANコード
4901681329038
適用替え芯
SK-0.7芯
グリーン購入法
適合
材質
軸:樹脂、グリップ:ラバー
質量(g)
12.8
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
B3A3-CB3A3-C

本体色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
クリアー
透明
4901681329038
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317
( 349 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性3色ボールペン
・軸中央のボタンを押すとペン先をしまうことができます。
・折れにくいバインダークリップ採用。可動式クリップの採用により、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめ、よりハードな使用に対応できます。
・エコマーク認定商品

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップ-オンG 3Cの型番B3A3-Cのページです。 型番B3A3-Cに関する仕様情報を記載しております。
クリップ-オンG 3Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ-オンG 3C
スラリマルチ0.5
ジェルボールペン
ジェットストリーム 3&10.7ブラック
ジェットストリーム 3&1 ローズピンク
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
メーカーゼブラゼブラゼブラ三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてる
通常価格317561775,0006121,000
通常出荷日3日目9日目5日目3日目1日目1日目
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.50.50.70.70.7
インク色複数複数パープル複数複数複数
詳細タイプノック式ノック式----
インク色詳細黒・赤・青4色(黒・赤・青・緑)ボルドーパープル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト