17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デルガード シャープ 長さ(mm)137.3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-MA85-BK

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・芯を守る。ずっと書ける。
・あらゆる方向からの筆圧を吸収して芯を守るデルガードシステム搭載!
・速く書いたり、力を入れて塗りつぶしても芯が折れません。
・ペン先内部に、隙間を埋めるパーツを搭載し、芯詰まりも防いでいます。

ご注意

  • 芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れる可能性があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ブラック
色
ブラック
最大軸径(mm)
10.3
長さ(mm)
137.3
JANコード
4901681431816
材質
軸:樹脂
質量(g)
10
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト