17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MC8C

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・安心と信頼のロングセラー
・1本で太・細書き両用
・速乾性・耐水性
・紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
・アルコール系インクを使用しています。
・浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

ご注意

  • 商品によっては、小箱単位での出荷となりますのでご注意ください。
  • 浮き輪等の軟質塩化ビニール製品への筆記には適しません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
複数
インク色
ピンク / 紫 / 緑 / 茶 / 赤 / 青 / 黄 / 黒
軸径(mm)
21.8
長さ(mm)
140.8
線幅(mm)
太:6.0、細:1.5~2.0
インク種類
油性染料(アルコール系)
JANコード
4901681502202
材質
軸・キャップ:樹脂
質量(g)
242.6
内容量
1セット(8本)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト