17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水拭きで消せるマッキー極細

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-WYTS17-BK

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ツルツル面に書くと、濡らした布や紙で水拭きをして消せるので、何度も書き直すことができます(乾拭きするとよりキレイに消せます)
・プラスチック、ラミネートしたPOP、ガラス、金属などのツルツル面に適しています
・水性顔料インクを使用。いやな臭いがありません
・1本で細字・極細書き両用
・目立たない所で試し、水拭きで消せる事を確認してからご使用ください
・書き直して繰り返し使いたい収納BOXのラべリングや、店頭POP作成、工業資材への書き込みなどに最適!
・細字と極細のツインタイプ
・エコマーク認定商品

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
水性マーカー
インク色
ブラック
インク色
軸径(mm)
12.1
長さ(mm)
140.7
線幅(mm)
細:0.9、極細:0.6
インク種類
水性顔料
JANコード
4901681574414
材質
軸・キャップ:樹脂
質量(g)
9.5
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト