17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式リフトテーブルキャデ 低床タイプ LTX-H400L-6
  • LTX-H200L-6 使用イメージ1
  • LTX-H200L-6 使用イメージ2

手動式リフトテーブルキャデ 低床タイプ

通常単価(税別)
153,511127,613
税込単価
168,862140,374
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

作業台、台車として幅広い用途に対応し重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。【特長】・自動積荷チ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • テーブル高さ 最高(mm)
    600
  • ロードホイール寸法(径×幅) (mm)
    ウレタン75×38
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LTX-H400L-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

しっかり安定、きっちり搬送、シンプル設計で作業を多彩に応援

簡単操作で小回り抜群。85mmの低い位置から、最高1,500mmまで上昇するテーブルは、組立作業や機械加工、ラインへの部品供給作業など、アイデア次第で用途が広がる大変便利なリフター。

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

早揚がりマジックペダル テーブルの上昇スピードが通常の2倍に。

早揚がりマジックペダル
テーブルの上昇スピードが通常の2倍に。

急降下防止バルブ テーブルの急降下を未然に防ぐ。

急降下防止バルブ
テーブルの急降下を未然に防ぐ。

従来は使えなかったメッシュパレットにも対応、利用範囲も広がる。

従来は使えなかったメッシュパレットにも対応、利用範囲も広がる。

※寸法図(低床タイプ)

※寸法図(低床タイプ)

型式仕様
最  大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル寸法(mm)
長さ×幅(mm)
全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
ポンプ
ペダル
回 数
(回)
車体
質量
(kg)
ABC×DEFGHI
LTX-H200L-620085600800×5001,200500860ゴム 100×32ウレタン
75×38
28(13)64
LTX-H400L-640087600900×6001,330600890ゴム 130×3861(34)94
  • ※ ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数。
  • ※ 寸法図(低床タイプ)と連携

LTX-H400L-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
400
テーブル寸法 幅(mm)
600
テーブル寸法 長さ(mm)
900
テーブル高さ 最低(mm)
87
テーブル高さ 最高(mm)
600
ハンドル
ジャバラ
全長(mm)
1330
全幅(mm)
600
全高(mm)
890
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ゴム130×38
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタン75×38
ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)(回)
61(34)
質量(kg)
94
内容量
1台

絞り込み条件

  • 積載荷重(Kg)

  • テーブル寸法 幅(mm)

  • テーブル寸法 長さ(mm)

  • テーブル高さ 最低(mm)

  • ハンドル

  • ジャバラ

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LTX-H400L-6

積載荷重(Kg)

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最低(mm)

ハンドル

ジャバラ

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)

(回)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
400
600
900
87
1330
600
890
ゴム130×38
61(34)
94
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,511127,613
( 140,374 )
11日目

詳細情報

基本情報

作業台、台車として幅広い用途に対応し重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・キャスターは片側ブレーキ付でメッシュパレットにも対応。
・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍に。
・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。
・狭い入り口にも挿入可能な低床タイプ。
・操作は簡単、小回りも抜群。
・作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動式リフトテーブルキャデ 低床タイプの型番LTX-H400L-6のページです。 型番LTX-H400L-6に関する仕様情報を記載しております。
手動式リフトテーブルキャデ 低床タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこのページに掲載されている商品の図面データは入手可能ですか。
A
このページに掲載されている商品の図面データ(PDF)についてはをくだ屋技研のサイトからダウンロード可能です。CADデータについては公開されていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式リフトテーブルキャデ 低床タイプ
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
サントカー S型テーブル式
サントカー 標準型テーブル式
レベラーキャデ
手動式リフトテーブルキャデ
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格153,511166,184137,990 -147,484 -104,06942,430 -
通常出荷日11日目11日目7日目〜7日目〜1日目1日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
テーブル高さ 最高(mm)6001300--770-
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)ウレタン75×38ゴム130×38ゴム130×40ウレタン130×40--
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト