17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg

通常単価(税別)
251,430418,649特別価格
税込単価
276,573460,514特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~19日目

安全性と環境性を備え、重量物も運搬可能な移動式リフター。【特長】・早揚がり装置付(PL-H350-15...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • フォーク高さ 最高(mm)
    1500
  • 動力源
    油圧手動
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

実績のあるスタンダードタイプ

手動式パワーリフター スタンダードタイプ

コンセプトは、「安全性」と「環境性」。

  • 大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。さらに、PET材を使用し環境にも配慮。
  • スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを採用。
  • 小型、軽量だから小回り抜群。
  • 早揚りマジックペダルを踏むとリフト上昇スピードが3倍にアップし作業効率アップ。(無負荷時)
  • 環境に配慮した無鉛塗装
早揚り装置

早揚り装置

キャスターカバー

キャスターカバー

スプロケットカバー

スプロケットカバー

小型、軽量だから小回り抜群

PL-H350-15(揚高1500mm)

全機種キャスターカバーを標準装備

PL-H350-15SU(揚高1500mm ステンレスタイプ)

強力な足踏みパーキングブレーキ付

PL-H500-15・PL-H650-15(揚高1500mm)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵

PL-H800-15・PL-H1000-15(揚高1500mm)

環境に配慮した無鉛塗装

PL-H 800-15L・PL-H1000-15L(揚高1500mm ロングフォークタイプ)

 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • ハンドル

  • ジャバラ

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

ハンドル

ジャバラ

詳細タイプ

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

ロードセンター

(mm)

フォーク外幅

(mm)

脚外幅

(mm)

脚内幅

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

上昇回数(カッコ内は無負荷)

(回)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
350
650
スタンダードタイプ
1175
605
1900
350
165~530
508
392
ステレオ150×45
ウレタン80×38
33往復
92
1台
1個
500
650
スタンダードタイプ
1230
655
1950
350
270~575
550
350
ステレオ150×45
ウレタン80×73
50(18)
138
1台
1個
650
800
スタンダードタイプ
1395
655
1950
400
270~575
550
350
ステレオ150×45
ウレタン80×73
70(25)
157
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251,430202,426
( 222,669 )
7日目
326,333262,763
( 289,039 )
19日目
418,649337,179
( 370,897 )
7日目

詳細情報

基本情報

安全性と環境性を備え、重量物も運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・早揚がり装置付(PL-H350-15は除く)。
・全機種キャスターカバーを標準装備。
・強力な足踏みパーキングブレーキ付。
・安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
・大型透明ガードパネル採用し、より安全性を確保。
・さらに、PET材を使用し、環境にも配慮しました。
・スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを採用。
・環境に配慮した無鉛塗装。
・小型、軽量だから小回り抜群。
【用途】
・荷物の昇降、運搬が可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこのページに掲載されている商品の図面データは入手可能ですか。
A
このページに掲載されている商品の図面データ(PDF)についてはをくだ屋技研のサイトからダウンロード可能です。CADデータについては公開されていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
手動式パワーリフター エコノミータイプ
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研トラスコ中山をくだ屋技研トラスコ中山トラスコ中山
通常価格251,430-621,198 -260,364130,272 -125,705320,852
通常出荷日7日目〜35日目18日目7日目〜9日目14日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト移動式リフター
フォーク高さ 最低(mm)808090-10085
フォーク高さ 最高(mm)15001500600-8201600
動力源油圧手動--油圧足踏--
内容量1台1台-1台--
よく一緒に購入される商品

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング