17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式パワーリフター エコノミータイプ

通常単価(税別)
130,272322,410特別価格
税込単価
143,299354,651特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~19日目

コストを重視した設計で、基本機能を追求した移動式リフター。【特長】・安全性重視の自動積荷チェックバルブ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

基本機能を追求したエコノミータイプ

手動式パワーリフター エコノミータイプ

全機種早揚り装置付にグレードアップ。 好評のポンプペダルを標準搭載。軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり、作業効率がアップ。 一定の荷重を越えると、通常 スピードに自動切替になる安全設計。

  • 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
  • 透明ガードパネルの採用による広い視界。
  • 小型、軽量だから小回り抜群。
  • スプロケットカバー付。
〔特許〕 早揚り装置(内蔵)

〔特許〕 早揚り装置(内蔵)

〈オプション〉ポンプハンドル 手動式エコノミータイプに全機種取付可

〈オプション〉ポンプハンドル 手動式エコノミータイプに全機種取付可

自動積荷チェックバルブ装置内蔵

PL-H200-12S

透明ガードパネルの採用による広い視野

PL-H350-12S

小型、軽量だから小回り抜群

PL-H350-15S

スプロケットカバー付

PL-H500-15S

早揚り装置内蔵

PL-H650-15S

 

開発秘話

 

昭和9年の創業以来、全国のお客様とともに確かな歩みを重ね、昭和31年の会社設立以降は独自の技術力で培った様々な製品を世に送り出し、油圧ポンプをベースにしたハンドリフトの分野では圧倒的なご指示を頂き、業界のフロントランナーとして社会の発展に貢献してまいりました。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最低(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • ハンドル

  • ジャバラ

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 全高(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

ハンドル

ジャバラ

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

ロードセンター

(mm)

フォーク外幅

(mm)

脚外幅

(mm)

脚内幅

(mm)

ステアリングホイール寸法(径×幅)

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

上昇回数(カッコ内は無負荷)

(回)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
200
550
75
850
935
530
1200
300
135~470
470
356
ゴム125×38
ウレタン75×32
16(8)
47
1台
1個
200
550
75
1200
935
530
1550
300
135~470
470
356
ゴム125×38
ウレタン75×32
24(12)
53
1台
1個
350
650
80
1200
1170
575
1600
350
165~530
510
396
ゴム150×40
ウレタン75×32
55(18)
84
1台
1個
500
650
80
1200
1180
625
1600
350
215~575
550
400
ゴム150×40
ウレタン80×38
55(18)
96
1台
1個
500
650
80
1500
1180
625
1900
350
215~575
550
400
ゴム150×40
ウレタン80×38
69(23)
103
1台
1個
650
800
80
1500
1335
625
1925
400
265~575
550
350
ゴム150×40
ウレタン80×75
104(36)
125
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,272108,360
( 119,196 )
7日目
143,031118,901
( 130,791 )
9日目
192,061154,628
( 170,091 )
19日目
243,356195,925
( 215,518 )
10日目
258,592208,218
( 229,040 )
10日目
322,410259,604
( 285,564 )
10日目

詳細情報

基本情報

コストを重視した設計で、基本機能を追求した移動式リフター。
【特長】
・安全性重視の自動積荷チェックバルブ搭載。
・透明ガードパネル採用。
・早揚がり装置内蔵。(一定の荷重を超えると通常スピードに自動切り替え)
・スプロケットカバー付。
・ポンプペダル標準装備。
【用途】
・荷物の昇降、運搬が可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式パワーリフター エコノミータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこのページに掲載されている商品の図面データは入手可能ですか。
A
このページに掲載されている商品の図面データ(PDF)についてはをくだ屋技研のサイトからダウンロード可能です。CADデータについては公開されていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式パワーリフター エコノミータイプ
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
サントカー 高揚程タイプ 手動式
手動式リフトテーブルキャデ
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格130,272-251,430 -621,198 -277,404 -42,430 -166,184
通常出荷日7日目〜7日目〜35日目15日目1日目〜11日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
動力源油圧足踏油圧手動----
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング