17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト電動牽引車(セーフティスイッチ付) DRS-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクト電動牽引車(セーフティスイッチ付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DRS-10

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろサイズ。牽引フックの高さは調整可能
・床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感
・操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進
・作業者の安全を確保するためのセーフティスイッチ付
・非常停止スイッチ付
・電動チャッキング:牽引金具は手元のスイッチで開閉が可能
・連結部:強力なフックでしっかり牽引
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
積載荷重(Kg)
1000
全長(mm)
1030
全幅(mm)
430
ドライブホイール(φ×幅)(mm)
ノーパンクタイヤφ250
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタンφ80×73
モーター
DC12V 250W
バッテリー
DC12V 50AH/5HR
走行速度(無負荷時)(km/h)
3.6
走行速度(負荷時)(km/h)
2.5
制動(ブレーキ)
電磁ブレーキ
制御装置
FETチョッパー方式

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト電動牽引車(セーフティスイッチ付)
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
電動ワイヤーアッパー UE40CW
油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ
サントカー 高揚程タイプ 手動式
油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研アサダ和コーポレーションをくだ屋技研和コーポレーション
通常価格-136,019円363,724円71,080円226,756円 -46,100円
通常出荷日-11日目4日目3日目15日目3日目
商品タイプその他移動式リフターハンドパレットトラック移動式リフター移動式リフター移動式リフター
積載荷重(Kg)1000200~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80200400150
全長(mm)10301050----
全幅(mm)430500----
ドライブホイール(φ×幅)(mm)ノーパンクタイヤφ250-----
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト