17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リフトテーブルコティ LT-Eタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LT-2E30-0510

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

作業目的と幅広い用途に対応する豊富な機種が揃っています。
【特長】
・下降速度は荷重によって自動コントロールし、多用な作業ラインに対応可能な固定式テーブル。
・独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇・下降がスムーズ。
・いろいろな組み立て・加工ラインとの接続が容易な固定式。
・簡単操作の押しボタン式です。
・また、足元で使えるフットスイッチもあります。(オプション)
【用途】
・荷物の昇降、運搬に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ詳細
テーブルリフト
積載荷重(Kg)
300
テーブル寸法 幅(mm)
520
テーブル寸法 長さ(mm)
1010
テーブル高さ 最低(mm)
235
テーブル高さ 最高(mm)
1405
質量(kg)
140
備考
LT-2Eタイプは2段式です。
動力源
AC100V
上昇時間(秒)
24/29(60/50Hz)
操作
押ボタンスイッチ
ユニット
内 蔵

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト