17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピロー包装ロール交換用リフター PL-H200-12SR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピロー包装ロール交換用リフター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PL-H200-12SR

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

便利な脚踏みタイプの移動式リフター。
【特長】
・ピロー包装ロール等の交換に便利なアタッチメント搭載モデル
・軽めのロール紙交換に最適
・ターンテーブル付きでロールの向きも簡単に変えられる
・便利な脚踏みタイプ
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
60
詳細タイプ
ターンテーブル式
揚高(mm)
210~1300
備考
受注生産
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト