17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PL-AP1000-15

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

バッテリーを使わないエアモーター式移動式リフター。
【特長】
・エアモーター昇降のため、充電なしで連続使用が可能。
・手動油圧ユニットによりエアー源の無い場面でも昇降可能。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。
・安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。キャスターカバーを標準装備。
・大型透明パネルを採用し、より安全性を確保、環境に配慮した無縁塗装。
・ユニット部に一体型樹脂カバーを採用し、緊急遮断装置を標準装備。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
1000
フォーク寸法 長さ(mm)
800
フォーク高さ 最低(mm)
80
フォーク高さ 最高(mm)
1500
全長(mm)
1510
全幅(mm)
855
全高(mm)
1950
ロードセンター(mm)
400
フォーク外幅(mm)
270~725
脚外幅(mm)
700
脚内幅(mm)
500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト