17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶運搬車 パワーリフター PL-H300-14

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドラム缶運搬車 パワーリフター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PL-H300-14

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・操作も簡単なチャッキング装置
・ポンプハンドルで上昇もラクラク
・ドラム缶の二段重ね及び積み下ろしに最適
・強力なパーキングブレーキ装置
・自動積荷チェックバルブ内蔵

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
全長(mm)
1125
全幅(mm)
820
全高(mm)
1900
ドラム缶寸法Φ×高さ(mm)
570×900
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)
0~1320
ロードホイールΦ×幅(mm)
ウレタン150×38
ステアリングホイールΦ×幅(mm)
ステレオ150×45
上昇回数(回)
33往復
質量(kg)
138

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト