17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーユニット SU型(自走式手押台車)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーユニット SU型(自走式手押台車)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SU-25

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手押し台車を自走式にできる自走式ユニット。
【特長】
・スーパーユニットを利用して、手押台車を自走式へ。
・新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在。
・スムーズな走りを実現しました。
・床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。
・コンパクトなのにハイパワー。
・操作は簡単。走行スイッチを操作するだけでゆっくりと発進しはじめます。
・作業者の安全を確保する為のセーフティスイッチ付。(バッテリー・充電器は含まない)
・非常停止スイッチ付。
【用途】
・荷物の昇降、運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
全長(mm)
435
全幅(mm)
415
全高(mm)
1275
最大牽引質量(kg)
1000
ドライブホイール(φ×幅)(mm)
φ250ノーパンクタイヤ
モーター
DC12V250W
走行速度(無負荷時)(km/h)
0~3.6
走行速度(負荷時)(km/h)
0~2.5
制動(ブレーキ)
電磁ブレーキ
制御装置
FETチョッパー方式
登坂能力
4°

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーユニット SU型(自走式手押台車)
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
サントカー 高揚程タイプ 手動式
レベラーキャデ
ハンドリフトHL型 (手巻式)
ジブリフト(手巻式)
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研京町産業車輌京町産業車輌
通常価格-136,019円226,756円 -88,416円129,613円 -355,100円
通常出荷日-11日目15日目1日目4日目8日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
全長(mm)4351050----
全幅(mm)415500----
全高(mm)12758801765910--
ドライブホイール(φ×幅)(mm)φ250ノーパンクタイヤ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト