ファクトリーサプライ用品技術窓口
載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。【特長】・双輪キャスターは、走行・旋回を同時...
詳細を確認あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザインと、小回り抜群の小型軽量ボディ。
テーブル式、低床式、フォーク式、ロール仕様など、豊富で幅広いバリエーションの中から、環境と用途に応じた最適な機種が選択可能。

搭載型充電器

ソフトアップ機構

スプロケットカバー

双輪キャスター

標準型

S型
豊富なバリエーション
樹脂製スプロケットカバーと、よりクリーンなメッキチェーン採用のサントカーは、テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など、様々な機種を用途に応じて選択。
環境に合わせた2種類の車輪
標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。車輪はクリーンでやさしいエラストマーゴムを使用し、床を傷つけない。また、S型サントカーではハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。
早揚がり機構(特許)
軽負荷時は、テーブル(フォーク)の上昇スピードが2~3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると、通常スピードに自動切替される安全設計。(400kgタイプは標準装備、200kgタイプはオプション。)
自動積荷チェックバルブ
最大積載量を超えると、リフトの上昇がストップ。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。


寸法図(低床式)
| 仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 最大 積載質量 (kg) | 最低位 (mm) | 最高位 (mm) | テーブル寸法(mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | ステアリング ホイール φ×幅(mm) | ロード ホイール φ×幅(mm) | ペダル 回 数 (回) | 車体 質量 (kg) | ||
| ロードセンター | 幅 | 長さ | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| SC-2- 8L -A | 200 | 95 | 730 | 300 | 540 | 600 | 935 | 540 | 975 | 双輪 エラストマー 130×65 | ウレタン 75×32 | 15 | 48 |
| SC-2-12L -A | 1,080 | 1,325 | 22 | 53 | |||||||||
| SC-4- 8L -A | 400 | 730 | 600 | 650 | 1,015 | 600 | 965 | ウレタン 80×38 | 32(10) | 65 | |||
| SC-4-12L -A | 1,080 | 1,315 | 50(16) | 70 | |||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
156,844円133,929円 ( 147,322円 ) | 17日目 |
170,300円140,752円 ( 154,827円 ) | 9日目 |
204,074円168,585円 ( 185,444円 ) | 12日目 |
212,524円175,608円 ( 193,169円 ) | 7日目 |
載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
【特長】
・双輪キャスターは、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。
・車輪はエラストマーゴムで、床をキズつけない優しい材質。
・最低位 95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利。
・操作は簡単な油圧ペダル。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・自動切り替えの早揚がり機構付きで、作業効率アップ(200kgタイプはオプション設定)。
【用途】
・荷物の昇降、運搬。

をくだ屋技研
サントカー 標準型テーブル式

をくだ屋技研
サントカー 標準型フォーク式

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):42,711円~

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ
5通常価格(税別):42,430円~

トラスコ中山
ハンドリフター専用後付ジャバラ
5通常価格(税別):27,888円~

トラスコ中山
ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ
0通常価格(税別):73,011円~

東正車輛
ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)
0通常価格(税別):41,012円~

トラスコ中山
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
4.7通常価格(税別):58,855円~

をくだ屋技研
キャッチパレットトラック 標準型
4.5通常価格(税別):92,555円~

トラスコ中山
ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t
4.5通常価格(税別):88,975円~

アキュレイトシステムズ
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
0通常価格(税別):7,882円~