17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントカー 標準型バッテリータイプ 低床式

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サントカー 標準型バッテリータイプ 低床式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC-D2-8L-A

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
【特長】
・双輪キャスターは走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。
・車輪はエラストマーゴムで、床をキズつけない優しい材質。
・最低位 95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付き。
・昇降バルブで、上下動はワンタッチ。
・自動積荷チェックバルブ内蔵、3色に色分けされたバッテリーメーター付き。
【用途】
・荷物の昇降・運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
200
テーブル寸法 幅(mm)
540
テーブル寸法 長さ(mm)
600
テーブル高さ 最低(mm)
95
テーブル高さ 最高(mm)
730
全長(mm)
1010
全幅(mm)
540
全高(mm)
975
ロードセンター(mm)
300
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
双輪エラストマー130×65
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタン75×32

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントカー 標準型バッテリータイプ 低床式
サントカー 標準型低床式
サントカー S型低床式
サントカー 標準型テーブル式
サントカー S型テーブル式
サントカー S型フォーク式
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格-131,891円 -125,998円 -124,919円 -117,125円 -125,998円 -
通常出荷日-7日目〜12日目〜7日目〜7日目〜16日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
テーブル高さ 最低(mm)959595160160-
ロードセンター(mm)300300300--300
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)双輪エラストマー130×65双輪エラストマー130×65ゴム125×38双輪エラストマー130×65ゴム125×38ゴム125×38
バッテリーDC12V 28AH/5HR-----
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト