17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントカー 高揚程タイプ 手動式

通常単価(税別)
277,404282,282特別価格
税込単価
305,144310,510特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。【特長】・従来のシリーズ製品では届かなかった...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 積載荷重(Kg)
    400
  • 全高 (mm)
    1765
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    双輪エラストマー130×65
  • ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷) (回)
    69(23)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サントカーシリーズの特長

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。 最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

テーブル式をはじめ、フォーク式、低床式、バッテリータイプ、ロール仕様など用途に応じて選択可能な豊富なバリエーション。
最大積載量を超えると、リフトの上昇をストップさせる自動積荷チェックバルブ内蔵。過積載(オーバーロード)を防ぎ、作業者と製品を保護。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

樹脂製スプロケットカバー、樹脂製昇降ローラーと、よりクリーンなメッキチェーンを採用。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

標準型サントカーには、走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。クリーンでやさしいエラストマーゴム製で、床を傷つけない。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

S型サントカーはハードな作業環境に最適なゴム車輪を採用。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。 200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

早揚がり機構(特許)を内蔵。軽負荷時はテーブル(フォーク)の上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計。
200kgタイプはオプション、400kgタイプは標準装備。

高揚程タイプ/手動式の仕様

・高い位置まで楽々届く高揚程を実現。 ・小型・軽量だから小回り抜群。 ・安全に配慮したガードパネル付き。 ・双輪キャスターは走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備した標準型。

・高い位置まで楽々届く高揚程を実現。
・小型・軽量だから小回り抜群。
・安全に配慮したガードパネル付き。
・双輪キャスターは走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備した標準型。

寸法図

寸法図

型式 仕様
最大
積載質量
(kg)
最低位
(mm)
最高位
(mm)
テーブル・フォーク寸法(mm)全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
ペダル
回数
(回)
車体
質量
(kg)
ロード
センター
長さ
ABCDEFGHI
SC-4-154001601,5803506006501,0606001,765双輪
エラストマー
130×65
ウレタン
130×40
69(23)81
SC-4-15L951,5103001,095ウレタン
80×38
85
SC-4-15F80(95)1,500215~5701,140605

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テーブル寸法 幅(mm)

  • テーブル寸法 長さ(mm)

  • テーブル高さ 最低(mm)

  • テーブル高さ 最高(mm)

  • フォーク寸法 幅(mm)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最低(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • ハンドル

  • ジャバラ

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最低(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

フォーク寸法 幅(mm)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

ハンドル

ジャバラ

全長

(mm)

全幅

(mm)

ロードセンター

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
600
650
160
1580
-
-
-
-
1060
600
350
ウレタン130×40
81
1台
1個
600
650
95
1510
-
-
-
-
1095
600
300
ウレタン80×38
85
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277,404223,837
( 246,221 )
15日目
282,282227,293
( 250,022 )
15日目

詳細情報

基本情報

載せる・運ぶ・揚げる3つの基本をコンパクトに集約しました。
【特長】
・従来のシリーズ製品では届かなかった高い位置にも楽々届く高揚程を実現。
・小型・軽量だから小回り抜群。
・安全に配慮したガードパネル付。
・双輪キャスターには走行・旋回を同時に止めるストッパーを装備。
・車輪はエラストマーゴムで、床をキズつけない優しい材質。
・自動切り替えの早揚がり機構付きで、作業効率アップ。
【用途】
・荷物の昇降・運搬に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サントカー 高揚程タイプ 手動式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンス、各部部品購入はできますか?
A
はい、できます。
Qこのページに掲載されている商品の図面データは入手可能ですか。
A
このページに掲載されている商品の図面データ(PDF)についてはをくだ屋技研のサイトからダウンロード可能です。CADデータについては公開されていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントカー 高揚程タイプ 手動式
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ
サントカー S型テーブル式
サントカー 標準型テーブル式
サントカー S型フォーク式
サントカー S型低床式
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格277,404-166,184137,990 -147,484 -148,781 -148,781 -
通常出荷日15日目11日目7日目〜7日目〜16日目〜12日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
積載荷重(Kg)400200----
全高(mm)1765880----
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)双輪エラストマー130×65ゴム130×38ゴム125×38双輪エラストマー130×65ゴム125×38ゴム125×38
ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)(回)69(23)59(31)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング