17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントカー S型バッテリータイプ 低床式

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サントカー S型バッテリータイプ 低床式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC-D2-8SL-A

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

載せる・運ぶ・揚げるの3つをの基本を集約した移動式リフター。
【特長】
・ハードな作業環境に適した、ゴム車輪を採用。
・最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利。
・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付き。
・昇降バルブで、上下動はワンタッチ。
・3色に色分けされたバッテリーメーター。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
【用途】
・荷物の昇降・運搬に便利。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
積載荷重(Kg)
200
テーブル寸法 幅(mm)
540
テーブル寸法 長さ(mm)
600
テーブル高さ 最低(mm)
95
テーブル高さ 最高(mm)
730
全長(mm)
1005
全幅(mm)
540
全高(mm)
975
ロードセンター(mm)
300
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ゴム125×38
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタン75×32

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントカー S型バッテリータイプ 低床式
サントカー S型低床式
サントカー 標準型低床式
サントカー S型テーブル式
サントカー S型フォーク式
サントカー 標準型テーブル式
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格-125,998円 -131,891円 -117,125円 -125,998円 -124,919円 -
通常出荷日-12日目〜7日目〜7日目〜16日目〜7日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
テーブル高さ 最低(mm)959595160-160
ロードセンター(mm)300300300-300-
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)ゴム125×38ゴム125×38双輪エラストマー130×65ゴム125×38ゴム125×38双輪エラストマー130×65
バッテリーDC12V 28AH/5HR-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト