17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャッチパレットトラック 冷凍型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャッチパレットトラック 冷凍型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CPF-15L-107-A

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・食品・薬品・電子関連で活躍します。
・-10℃まで常時使用可能。
・ハンドルを樹脂製にしました。
・従来の鉄から樹脂に材質を変更し、軽くて手ざわりも機能性もグーンとアップしました。しかも樹脂を使っているのに強度は抜群。
・ハンドルのデザインを一新。
・ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を一新。誰もが使用できる操作性を追求し、カタチにしました。微妙な角度が自在なハンドリングを実現します。
・アルミ芯のステアリングホイール。
・従来の鋳物芯からアルミ芯へ変更。軽量化により、ハンドリングがよりスムーズになりました。
・OPK独自の操作方式。
・レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は要りません。OPKのキャッチパレットトラックは、操作性と安全性に配慮したこの独自方式を長年にわたって採用。ユーザーから高い評価と信頼をいただいています。
・現場に応じた多彩なオプション。
・OPKの長年の経験・ノウハウを活かして、さまざまな現場環境・使用状況に応じた各種オプションを準備いたしました。豊富な製品バリエーションとの組み合わせで、幅広いユーザーニーズにお応えいたします。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護します。
・バルブクリーニング装置内蔵。
・バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できます。
・ノーパッキン油圧ポンプ。
・オリジナル油圧機構です。
・塗装仕上げ(ポンプ主要部と摺動部はステンレス)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
1450
全幅(mm)
685
全高(mm)
1170
ロードホイールΦ×幅(mm)
ナイロン80×75
ステアリングホイールΦ×幅(mm)
ナイロン175×60
商品タイプ詳細
ハンドパレットトラック
積載荷重(Kg)
1500
フォーク寸法 幅(mm)
150
フォーク寸法 長さ(mm)
1070
フォーク高さ 最低(mm)
80
フォーク高さ 最高(mm)
200
質量(kg)
72
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト