17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

通常単価(税別)
164,304281,750特別価格
税込単価
180,734309,925特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

挿入口の狭い運搬物に最適な超低床タイプのハンドパレットトラック。<【特長】・リフト時の過積載を防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドパレットトラック
  • フォーク寸法 幅(mm)
    150
  • 全高 (mm)
    1120
  • ステアリングホイール寸法(径×幅) (mm)
    ウレタン150×45
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

挿入口の狭い運搬物に最適な超低床タイプキャッチパレットトラック

低床65mm 超低床45mm

低床65mm
超低床45mm

自動販売機の運搬例

自動販売機の運搬例

キャッチパレット 超低床タイプの外形図と寸法

キャッチパレット 超低床タイプの寸法図

キャッチパレット 超低床タイプの寸法図

型式最大
積載量
(kg)
最低位 (mm)最高位 (mm)フォーク(mm)全長
(mm)
全高
(mm)
車体
重量
(kg)
外幅長さ内幅
H1H2W1L1L2L3W2L4H3
CPL-10M-85L1000391144508507206101501310112056
CPL-10S-107L5201070940830220153062
CPL-10M-851000451354508507205901501300112058
CPL-10M-1001000870740145062
CPL-10S-1075201070940810220152066
CPL-10L-12268512201090960385167072
CPL-10L-1401400127011401850118
CPL-13S-10713004513552010709408102201520112097
CPL-13L-122685122010909603851670107

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 積載荷重(Kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最低(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • ハンドル

  • ジャバラ

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

積載荷重(Kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

ハンドル

ジャバラ

全長

(mm)

全幅

(mm)

フォーク間隔

(mm)

L2寸法

(mm)

L3寸法

(mm)

ロードホイール寸法(径×幅)

(mm)

備考

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1000
1220
45
135
1670
685
385
1090
960
ナイロン45×73
-
72
1台
1個
1000
1400
45
135
1850
685
385
1270
1140
ウレタン45×73
受注生産品
118
1台
1個
1000
850
45
135
1300
450
150
720
590
ナイロン45×73
-
58
1台
1個
1000
850
39
114
1310
450
150
720
610
ナイロン39×73
-
56
1台
1個
1000
1000
45
135
1450
450
150
870
740
ナイロン45×73
-
62
1台
1個
1000
1070
45
135
1520
520
220
940
810
ナイロン45×73
-
66
1台
1個
1000
1070
39
114
1530
520
220
940
830
ナイロン39×73
-
62
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,646139,854
( 153,839 )
7日目
281,750226,865
( 249,552 )
7日目
164,304136,585
( 150,244 )
7日目
209,853169,015
( 185,917 )
7日目
164,304136,585
( 150,244 )
7日目
164,304136,585
( 150,244 )
7日目
209,853169,015
( 185,917 )
7日目

詳細情報

基本情報

挿入口の狭い運搬物に最適な超低床タイプのハンドパレットトラック。<
【特長】
・リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。
・バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。
・オリジナル油圧機構でノーパッキン油圧ポンプ。
・ハンドルを樹脂製にしました。
・ハンドルのデザインを一新。
・アルミ芯のステアリングホイール。
・OPK独自の操作方法。
・現場に応じた多彩なオプション。
【用途】
・荷物の昇降、運搬などに利用可能。OA機器、自動販売機などの運搬に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこのページに掲載されている商品の図面データは入手可能ですか。
A
このページに掲載されている商品の図面データ(PDF)についてはをくだ屋技研のサイトからダウンロード可能です。CADデータについては公開されていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ
キャッチパレットトラック TCP型
キャッチパレットトラック 横移動兼用型
キャッチパレットトラック ビールパレット専用型
キャッチパレットトラック 標準型
キャッチパレットトラック 低床型
メーカーをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研
通常価格164,304-166,718 -235,436 -124,463 -92,555 -102,626 -
通常出荷日7日目7日目7日目5日目〜5日目〜5日目〜
商品タイプハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラックハンドパレットトラック
フォーク寸法 幅(mm)150150170---
全高(mm)1120117011701170--
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)ウレタン150×45ステレオ180×60ステレオ180×60ステレオ180×60--
内容量1台1台1台1台-1台
よく一緒に購入される商品

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング