17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャッチパレットトラック 金庫運搬型 CPL-10B-85

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャッチパレットトラック 金庫運搬型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CPL-10B-85

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

標準で補助キャスターを装備した超低床型仕様の金庫運搬専用ハンドパレットトラック。
【特長】
・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を和らげる
・自動積荷チェックバルブ内蔵、リフト時の過積載を防止し作業者と製品を保護します
・バルブクリーニング装置内蔵、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できます
・アルミ芯のステアリングホイール、従来の鋳物芯からアルミ芯へ変更。軽量化により、ハンドリングがよりスムーズになりました
・従来の鉄から樹脂に材質を変更し、軽くて手ざわりも機能性もグーンとアップしました。しかも樹脂を使っているのに強度は抜群
・ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を一新。誰もが使用できる操作性を追求し、カタチにしました。微妙な角度が自在なハンドリングを実現します
・OPK独自の操作方式、レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は要りません。OPKのキャッチパレットトラックは、操作性と安全性に配慮したこの独自方式を長年にわたって採用
・ノーパッキン油圧ポンプ、オリジナルの油圧機構です
【用途】
・荷物の昇降、運搬に利用可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドパレットトラック
積載荷重(Kg)
850
フォーク寸法 長さ(mm)
850
フォーク高さ 最低(mm)
45
フォーク高さ 最高(mm)
135
全長(mm)
1300
全幅(mm)
280
全高(mm)
1120
L2寸法(mm)
720
L3寸法(mm)
590
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ウレタン150×45
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ナイロン45×73
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト