17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンピタエース(一斗缶・ペール缶タイプ) KP-E25-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カンピタエース(一斗缶・ペール缶タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KP-E25-30

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シンプルな構造で、環境にやさしい缶処理プレス機
・電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能
・押ボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)
・残液は、廃液受け皿に溜まり設置場所を汚しません
・非常停止ボタン付きの安全重視設計
・一斗缶・ペール缶の位置決め装置付き
【用途】
・工場に
・リサイクル処理工場に
・回収業者に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
油圧プレス
能力(kN(t))
25(2.5)
対象圧縮物
一斗缶、ペール缶のあき缶
駆動源
電動油圧式
モーター
AC200V 4P-1.13kW
処理能力
約140個/時間
投入口(mm)
410W×320H
本体内寸法(mm)
410W×500D×320H
外形寸法(mm)
600W×575D×1170H
質量(kg)
177
内容量
1台
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンピタエース(一斗缶・ペール缶タイプ)
電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)
電動缶つぶし機 ダブルハンドタイプ AH-155W
10 ton 門型油圧プレス(卓上型)
低床プレス移動式 35t(エアー/手動式)
電動式矯正油圧プレス (電動・手動兼用タイプ)
メーカーをくだ屋技研和コーポレーション和コーポレーションエスコ日平機器マサダ製作所
通常価格-100,673円90,456円211,792円655,930円561,543円
通常出荷日-15日目3日目2日目4日目8日目
商品タイプ油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス
能力(kN(t))25(2.5)54(5.5)39.2(4.0)10350(35)-
対象圧縮物一斗缶、ペール缶のあき缶-----
駆動源電動油圧式-----
モーターAC200V 4P-1.13kW-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト