ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GU-1 円筒研磨機

通常単価(税別)
278,951
税込単価
306,846
通常出荷日:1日目

汎用旋盤に取り付けて簡易円筒研磨を可能とするグラインディングユニット。【特長】・汎用旋盤に取り付けて使...

詳細を確認

型番:

349
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

349の仕様・寸法情報

セット内容1
No.1 スピンドル、No.2 スピンドル、No.3 スピンドル、No.4 スピンドル
セット内容2
φ3 軸付砥石(φ3 φ6 φ10 各1本)、φ19 カップ砥石(SA WA 19A 各1個)、φ32 カップ砥石(SA WA 19A 各1個)、φ48 カップ砥石(SA WA 19A 各1個)、φ75 切断砥石 1枚
セット内容3
砥石カバー、切断砥石カバー、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m(バンド・金具付)、梱包用木箱
用途
汎用施盤で簡易的に円筒研磨(外径研磨、内径研磨、端面研磨)を可能にする

型番リスト

表示件数
型番
349
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278,951
( 306,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用旋盤に取り付けて簡易円筒研磨を可能とするグラインディングユニット。
【特長】
・汎用旋盤に取り付けて使用する円筒研磨機
・これまで外注していた研磨をご自分の旋盤で実現できる
・4種類のスピンドルが付属したフルセット
・様々な大きさのワークに対して内径研磨、外径研磨、端面研磨ができる
【用途】
・主に金属製円筒状ワークの内径、外径研磨に使用
・汎用旋盤の刃物台にセットし、刃物で加工後に芯出しせずにそのまま研磨が可能

商品情報

GU-1 フルセットの仕様

GU-1 フルセットの内容品

GU-1 フルセットの内容品

GU-1 フルセットの内容品

GU-1 フルセットの内容品

製品仕様

製品名GU-1 フルセット
品番349
パッケージ重量14,000(g)
パッケージ寸法480×340×220(mm)※1

開発秘話

 

昭和48年に開発されたGU-1シリーズは、少しずつ改良されながら現在まで販売されています。
2種のエアモータと6種のスピンドルにより様々な加工が可能なよう設計されています。
簡易円筒研磨用工具として幅広いニーズに応えられる製品となっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GU-1 円筒研磨機の型番349のページです。 型番349に関する仕様情報を記載しております。
GU-1 円筒研磨機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GU-1 円筒研磨機
研磨機
ドリル研磨機 ドリ研 X26
ドリル研磨機 DK-50
研磨機FG-18用砥石
97mm 刃物研磨機
メーカーUHT京セラニシガキ工業ビックツールリョービエスコ
通常価格278,95129,213242,870665,7778,57925,263
通常出荷日1日目19日目1日目8日目4日目1日目
セット内容1No.1 スピンドル、No.2 スピンドル、No.3 スピンドル、No.4 スピンドル-----
セット内容2φ3 軸付砥石(φ3 φ6 φ10 各1本)、φ19 カップ砥石(SA WA 19A 各1個)、φ32 カップ砥石(SA WA 19A 各1個)、φ48 カップ砥石(SA WA 19A 各1個)、φ75 切断砥石 1枚-----
セット内容3砥石カバー、切断砥石カバー、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m(バンド・金具付)、梱包用木箱-----
用途汎用施盤で簡易的に円筒研磨(外径研磨、内径研磨、端面研磨)を可能にする-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング