17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリー溶接機 マグマトロン レドリュウ-4 BW-170ZR4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バッテリー溶接機 マグマトロン レドリュウ-4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BW-170ZR4

2021年07月に販売終了となりました。

・100Vコンセントとバッテリーを独自のハイブリッド方式でコントロールし、バッテリーへの負担を軽減します。
・定電流、定電圧の方式により、作業現場の電圧低下にも耐えうる安定した充電を実現。
・高性能・軽さに定評があり持ち運びに配慮し、コンパクトな筐体を新たにデザイン、軽いだけの溶接機とは違います。
・用途に応じてアークの強さを微調整ができる為、仕事の効率UPや仕上がりがきれいにできます。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッテリー溶接機
電圧(V)
単相100
溶接棒・ワイヤ径(mm)
1.6~3.2
周波数(Hz)
50/60
使用率(%)
20
幅(mm)
390
奥行(mm)
255
高さ(mm)
385
定格出力(A)
170
定格入力(KVA)
1.5
重量(kg)
37.8
バッテリー
P1220J:20Ah×4

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト