17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

通常単価(税別)
3,3003,495
税込単価
3,6303,845
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

小型軽量で取り付けが楽に行えるツールバランサー。【特長】・ツールの重さを軽減し、ツールの上下動が楽に行...

詳細を確認
  • ストローク (m)
    1.6
  • ロープ径 (mm)
    2.5
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000  外観2

KL-600

ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000  外観3

KL-1200

ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000  外観1

KL-2000

型番KL-600KL-1200KL-2000
対応荷重(kg)0.3~0.80.6~1.51.0~2.0
ストローク85~135cm
ロープ長160cm
ロープ径2.5mm
重量(g)490520530
ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000  バランサー

電動ドライバーなどのツールを設置

ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000  ダイヤル調整

ツールの重量に合わせてダイヤル調整

外形図

ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000  外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(kg)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量

(kg)

質量

(g)

最小発注数量
0.6~1.5
520
1個
1.0~2.0
530
1個
0.3~0.8
490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
5日目
3,495
( 3,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型軽量で取り付けが楽に行えるツールバランサー。
【特長】
・ツールの重さを軽減し、ツールの上下動が楽に行なえる電動ドライバー用のアクセサリー。
・ロープの長さを調整し作業環境にあった高さ調整、調整ダイヤルでツール重量に合わせた調整も可能。
・ロープにナイロン製を使用することでワイヤー式の様にささくれやワイヤーの破片が出ない。
【用途】
・電動ドライバーの吊下げ、その他各種ツールに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
クレーン操作ボタンの吊り上げ
1
満足度:1.0
長さも伸びるし重量的にも問題ないと思ったのですが、重量がある分調節すると固すぎてしまいダメでした。工場作業員からバランサ...もっと読む
3人が参考にしています。
新規作業用に使用しています
5
満足度:5.0
新しい仕事のため電動工具のツールバランサーとして使用しています。今回は社内で使っている物ではなく、価格が安い物を選定しま...もっと読む
0人が参考にしています。
ライン設備拡張
5
満足度:5.0
生産設備で新しく電動ドライバを使うライン設備を作る必要ができたため、この商品を使い電動ドライバを吊り下げました。ほかのラ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q機種選定の際、容量がまたがっている場合どれを選べば良いですか?
A
容量に余裕のあるものを選定してください。寿命に影響します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000
ツールバランサー(ロープ径2mm)
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
ツールバランサーEA987ZD-1A,EA987ZD-2A
急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー
0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5C
メーカーキリウス遠藤工業トラスコ中山エスコ遠藤工業エスコ
通常価格3,300-5,141 -4,041 -6,426 -48,793 -7,675
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜18日目〜2日目
ストローク(m)1.61.51.61.51.51.0
ロープ径(mm)2.522.524.763
よく一緒に購入される商品

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング