17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルアタッチメント KL-1/KL-2

通常単価(税別)
15,299
税込単価
16,829
通常出荷日:3日目~4日目

コーナーや狭い場所でのねじ締めに便利な電動ドライバー専用のアクセサリー。【特長】・電動ドライバーが入ら...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動ドライバーアクセサリー アングルアタッチメントの仕様について

ねじ締め困難な窮屈な場所などに、先端部に取り付けて使用するアタッチメント。

ねじ締め困難な窮屈な場所などに、先端部に取り付けて使用するアタッチメント。

型式対応ドライバー ※注
KL-1HS-225HFB-800
HS-235HFB-BE800
HS-228HBC-800
HBA-6000HFD-7000
HFA-9000HDC-7000
KL-2HFD-5000HFB-500
HDC-5000HBC-500
HFA-6000HFB-BE500
  • ※ 注:レバースタート式のみ装着可能

この商品の使用上の注意について

  • ※ アタッチメント装着時は、ドライバーの出力は2.0N・m以下でご使用ください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 対応ドライバー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

対応ドライバー

最小発注数量
HS-225、HS-235、HS-228F、HBA-6000、HFA-9000、HBE-800、HFB-800、HBC-800、HFD-7000、HDC-7000
1個
HFD-5000、HFA-6000、HFB-500、HFB-BE500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,299
( 16,829 )
3日目
15,299
( 16,829 )
4日目

詳細情報

基本情報

コーナーや狭い場所でのねじ締めに便利な電動ドライバー専用のアクセサリー。
【特長】
・電動ドライバーが入らない狭い場所にアングルを取り付けることで締付けが可能。
・先端部に取り付けて使用するアタッチメント。
・ビット取り付け口対辺6.35mm六角。
・レバースタート式のみ。
・最大出力トルクの70%以下利用推奨。
【用途】
・ねじ締め困難で窮屈な場所、コーナー等の狭い場所でのねじ締めになどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルアタッチメント KL-1/KL-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルアタッチメント KL-1/KL-2
アングルアダプター
ねじ皿 KB-1/KB-2/KB-3
電動ドライバー レバースタート式・プッシュスタート式(コード長さ:2.5m/2m)
スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2
電動ドライバー用アングルヘッドEA801KK-4,EA801KK-5
メーカーキリウスボッシュキリウスベッセルベッセルエスコ
通常価格15,2991,8422,60044,689 -5,3415,450
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品--関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング