17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ供給機 BSF-1450

通常単価(税別)
47,90945,336
税込単価
52,70049,870
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・M1.4からM5.0まで無段階調整が可能。・ラインの変更でも追加費用が必要ありません。・回転...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 電源 (V)
    DC12-15
  • 適合ねじ:小ねじ (mm)
    M1.0~M5.0
  • 重量 (g)
    2170
  • 対応ねじ首下径
    19mmまで
  • 標準附属品1
    ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚 t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板 M1.0~1.7用×1個、M2.0~5.0用×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 ※一部本体装着済み
  • 外形寸法 (mm)
    126(W)×182(D)×147(H)
  • オプション
    前部レール幅調整板セット 70×90 t=0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 各1枚

型番:

BSF-1450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ねじ供給機 BSF-1450  外観

外観

ねじ供給機 BSF-1450  用途

ビットガイドでスムーズに取り出しを実現

付属品

ねじ供給機 BSF-1450  付属品

豊富な付属品で様々なねじに対応

 

レール幅無段階調整

ねじ径に合わせたレール幅の調整ができます。

ねじ供給機 BSF-1450  特長1
 
水平搬送で安定した供給方式
ねじ供給機 BSF-1450  特長3

回転ドラムと水平直進レールで確実に搬送。
ゴミなどによるレールの目詰まりがありません。

 

様々なねじを想定したコントロール機能

ねじ供給機 BSF-1450  特長4
仕様
型番BSF-1450
入力電源AC100V/DC12-15V
外形寸法(mm)126(W)×182(D)×147(H)
重量(kg)2.17
対応ねじ径M1.4~M5.0
対応ねじ首下長19mmまで
ねじ容量200~220cc
付属品ACアダプター×1
六角レンチ×1
後部レール調整版
  • t=0.2mm×2枚
  • t=0.5×10枚
ねじ頭部押え板
  • M1.4~1.7用×1個
  • M2.0~2.6用×1個
  • M3.0~5.0用×1個
ストッパー×2
調整ボリューム用ビット×1
※一部本体装着済み
別売品前部レール幅調整板セット
70×90 t=0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 各1枚

全長の短いねじも使用可能
頭部厚は0.2mmから様々なねじに対応します。

JCIS
1種、2種、3種、なべ
JIS
なべ、バインド
トラス、プレジャ
ばね座金付
平頭、なべ小ねじ
ばね+平座付
ねじ供給機 BSF-1450  特長2

頭部厚は0.2mmから
φ≧Lのねじも使用可能

製品特長紹介動画

外形図

ねじ供給機 BSF-1450  外形図

BSF-1450の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電源(V)
DC12-15
適合ねじ:小ねじ(mm)
M1.0~M5.0
重量(g)
2170
対応ねじ首下径
19mmまで
標準附属品1
ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚 t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板 M1.0~1.7用×1個、M2.0~5.0用×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 ※一部本体装着済み
外形寸法(mm)
126(W)×182(D)×147(H)
オプション
前部レール幅調整板セット 70×90 t=0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 各1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSF-1450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,90945,336
( 49,870 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M1.4からM5.0まで無段階調整が可能。
・ラインの変更でも追加費用が必要ありません。
・回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。
・ごみなどによるレールの目詰りがありません。
・バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整が行えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ供給機 BSF-1450の型番BSF-1450のページです。 型番BSF-1450に関する仕様情報を記載しております。
ねじ供給機 BSF-1450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ供給機 BSF-1450
コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応
コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス プッシュスタート式
電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ
電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応
メーカーキリウスキリウスキリウスハイオスキリウスキリウス
通常価格47,90986,45952,38154,10310,90312,900
通常出荷日10日目4日目3日目1日目5日目在庫品1日目
商品タイプ関連部品-関連部品本体関連部品関連部品
電源(V)DC12-15100-240 50/60Hz100-240 50/60Hz100、120、220~240AC100~240AC100~240
適合ねじ:小ねじ(mm)M1.0~M5.0--2.0~4.0--
重量(g)217024001500-250140
対応ねじ首下径19mmまで-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト