ツール用品技術窓口

確定しました

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P

通常単価(税別)
44,845
税込単価
49,330
通常出荷日:3日目

メンテナンスを大幅に削減したブラシレスモーター採用の電動ドライバー。【特長】・ブラシレスモーター搭載で...

詳細を確認

型番:

BN-850P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-850Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
1.96~4.90
電源(V)
40
適合ねじ:小ねじ(mm)
4.0~6.0
スタート方式
プッシュスタート式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
4.0~5.0
消費電力(W)
120
全長(mm)
278
最大トルク(kgf・cm)
20.0~50.0
回転速度(HI)(r.p.m)
1000
回転速度(LO)(r.p.m)
700
適合ビット
6.35mm六角
重量(g)
800
トルク調整
無段階
標準附属品1
ビット各1本(No.2、No.3)
標準附属品2
トルク固定リング(KC-7)
適合機種
専用電源:SKP-40BN-500、シグナルコントロールBOX:KL-SCBSN、スロースタートコントロールBOX:KL-SSBN、スクリューカウンター:SKP-BC40HL-800
-
-

商品情報

耐久性の向上で長寿命を実現した電動ドライバー

ブラシレスモーター搭載

ブラシレスモーター搭載

BN800トルク図(トルク範囲 0.98~4.90Nm、10.0~50.0kgf/cm)

BN800トルク図(トルク範囲 0.98~4.90Nm、10.0~50.0kgf/cm)

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850Pの仕様

BN800寸法図

BN800寸法図

型式 レバースタートBN-830LBN-830LFBN-850L
 プッシュスタートBN-830PBN-830PFBN-850P
出力トルク Nm0.98~2.940.98~2.941.96~4.90
 Kgf/cm10.0~30.010.0~30.020.0~50.0
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m) HI100020001000
 LO700700
適合ねじ(mm) 小ねじ3.0~5.03.0~5.04.0~6.0
 タッピンねじ3.0~4.03.0~4.04.0~5.0
重量(g)800
全長 (mm)278
消費電力90W120W
適合ビット対辺5mmHEX対辺6.35mmHEX
標準附属品 ビット 各1本 No.1,  No.2
 トルク固定リングKC-7

電動ドライバー仕様

適合コントローラーについて

電源

電源

型式SKP-40BN-500SKP-BC40HL-3.0
入力電源AC 100~240VAC 100V / 240V 切替え 
二次電力DC40V/30V  Max.5.5A24V/32V/40V  Max.5.5A
外形寸法 (mm)213×131×65100×130×247
重量 (g)18002400
機能1台取り1台取り(スクリューカウンター)

電源仕様

コントロールBOX

コントロールBOX

型式KL-SCBSNKL-SSBN
外形寸法(mm)87×118×3258×95×35
重量(g)29197
スロースタート時間設定0.0~9.9秒
スロースタート回転数設定ドライバーの基本回転数の30~100%(L0~L9:10段階)
出力信号出力:トルクアップ信号、稼動信号、逆転信号
入力信号入力:ワークスイッチ、スタート、
リバーススタート
信号方式MOSリレー
MAX DC40V 250mA
接続コントローラーSKP-40BN-500
対応ドライバーBN-800シリーズ

コントロールBOX仕様

型番リスト

表示件数
型番
BN-850P

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

消費電力

(W)

最大トルク

(kgf・cm)

回転速度(HI)

(r.p.m)

回転速度(LO)

(r.p.m)

適合ビット

標準附属品1

最小発注数量
1.96~4.90
4.0~6.0
プッシュスタート式
4.0~5.0
120
20.0~50.0
1000
700
6.35mm六角
ビット各1本(No.2、No.3)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,845
( 49,330 )
3日目

詳細情報

基本情報

メンテナンスを大幅に削減したブラシレスモーター採用の電動ドライバー。
【特長】
・ブラシレスモーター搭載で耐久性の向上で長寿命を実現し、広範囲なトルクレンジで高精度。
・従来機種より大幅に耐久性が向上し長く使えて経済的。
・ソフトグリップ採用で疲労感を軽減でき、カーボンブラシの交換が不要。
【用途】
・外部入出力など高度なM3からM6の小ねじの締管理に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850Pの型番BN-850Pのページです。 型番BN-850Pに関する仕様情報を記載しております。
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-500シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格44,84537,793 -34,45953,302 -28,93835,433 -
通常出荷日3日目3日目〜4日目3日目〜3日目3日目
商品タイプ本体----本体
電源(V)40-----
全長(mm)278238182294230238
重量(g)800520285820480520
トルク調整無段階無段階無段階無段階無段階無段階
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング