17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応

通常単価(税別)
86,459
税込単価
95,105
通常出荷日:4日目

ねじ締めの本数を管理できる自動機対応のスクリューカウンター。【特長】・トルクアップした回数をカウントし...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    100-240 50/60Hz
  • 出力電源
    24V/32V/40V Max 5.5A
  • 重量 (g)
    2400
  • 標準附属品1
    ロックキー
  • 適合機種
    ブラシレスモーター(BN-830L,P、BN-830LF,PF、BN-850L,P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、RBN-60L,P、RBN-90L,P、RBN-120L,P、RBN-180L,P、RBN-250L,P)
  • 外形寸法 (mm)
    100(H)×130(W)×247(D)
  • 表示
    LEDデジタル
  • 基本回転数切替
    HI/LO 2段階切替式
  • スロースタート回転数
    基本回転数の30%~100%
  • スロースタート始動時間
    0.1-9.9

型番:

SKP-BC40HL-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ねじ締めに関する様々な設定が行えヒューマンエラーを防ぐ

  • チャンネルメモリーで連続した工程を管理
  • ねじ締め本数カウント機能
  • 外部センサー連動ドライバー制御
  • チャンネルメモリ機能
  • ねじ締め合否判定機能
  • スロースタートコントロール
  • 2度締めカウント防止機能
  • カウントキャンセル機能
  • 信号出力機能搭載
【本体仕様】SKP-BC40HL-3.0
入力電源100~120/200~240V 切替式 50/60Hz
出力電源24V/32V/40V
最大出力260W
寸法100(H)×130(W)×247(D)
重量(g)2,400
表示LEDデジタル
附属品電源コード、設定ロックキー
コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・TBN・RBNシリーズ用  外観1

正面

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・TBN・RBNシリーズ用  外観2

カウント管理・合否判定可能

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・TBN・RBNシリーズ用  外観3

豊富な入出力端子

 

本体設定

チャンネルメモリSL 01~05(5CH)
設定カウント1~99
カウント方式加算/減算
ワークスイッチON/OFF
ワークスイッチ検知方式ゲートセンサ方式(パルス信号)/
ワークセンサ方式(レベル信号)
ワークスイッチ受入れ形式NO(a接点方式)/NC(b接点方式)
ネジ締時間設定(HI)0.1~9.9秒(0.1秒刻み)
ネジ締時間設定(LO)0.00~9.99秒(0.01秒刻み)
OK/NGブザー切替ON/OF/FF/EF
オートリセット0.1~9.9秒(0.1秒刻み)
NG動作停止機能ON/OFF
外部出力OK/NG/OK ALL(MOSリレー方式)
外部入力スタート/リバース/動作停止/確認/センサ/リセット
カウントキャンセル1カウント/逆転動作数
2度締めカウントクリア0.00~9.99秒(0.01秒刻み)
その他正転後自動逆転機能、逆転後の自動正転機能
ネジ締時間自動計測、インターバル・トータル時間設定

ドライバー設定

基本回転数切替HI/LO 2段階切替式
スロースタート
回転数
基本回転数の30%~100%
L0~L9(10段階)
スロースタート
始動時間
0.1-9.9
(0.1秒刻み)
適合ドライバーBN800シリーズ
RBKシリーズ
TBNシリーズ

外形図

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・TBN・RBNシリーズ用  外形図
コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・TBN・RBNシリーズ用  コネクターピン配列

コネクター形状(BC6P)

使用方法・使用事例

使用事例

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・TBN・RBNシリーズ用  使用事例1

自動機対応。外部機器との連携が可能

コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・TBN・RBNシリーズ用  使用事例2

合否判定でねじ締め不良を警告

使用例

SKP-BC40HL-3.0の仕様・寸法情報

電源(V)
100-240 50/60Hz
出力電源
24V/32V/40V Max 5.5A
重量(g)
2400
標準附属品1
ロックキー
適合機種
ブラシレスモーター(BN-830L,P、BN-830LF,PF、BN-850L,P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、RBN-60L,P、RBN-90L,P、RBN-120L,P、RBN-180L,P、RBN-250L,P)
外形寸法(mm)
100(H)×130(W)×247(D)
表示
LEDデジタル
基本回転数切替
HI/LO 2段階切替式
スロースタート回転数
基本回転数の30%~100%
スロースタート始動時間
0.1-9.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKP-BC40HL-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,459
( 95,105 )
4日目

詳細情報

基本情報

ねじ締めの本数を管理できる自動機対応のスクリューカウンター。
【特長】
・トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で通知。
・最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理可能。
・正常なねじ締め動作のみカウント、不完全な場合は音と光で警告。
・ねじ締め判定時間を自動計測。マニュアル設定も可能。
・ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間が設定可能。
・自動逆転機能の設定、信号入力と出力が可能で自動機との接続が可能。
【用途】
・電動ドライバーのBN800/RBK/TBNシリーズに接続して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応の型番SKP-BC40HL-3.0のページです。 型番SKP-BC40HL-3.0に関する仕様情報を記載しております。
コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他のドライバーに使うことが出来ますか?
A
いいえ。BN800シリーズ、RBNシリーズ、TBNシリーズ専用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応
コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用
電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応
超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ
電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応
電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格86,45952,38112,44765,621 -15,23536,876
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目4日目〜5日目3日目
電源(V)100-240 50/60Hz100-240 50/60HzAC100~240100~240AC100~240AC100~240
出力電源24V/32V/40V Max 5.5A24V/32V Max 1.8A----
重量(g)2400150014012004601800
標準附属品1ロックキーロックキー-ビット2本(No.3)--
適合機種ブラシレスモーター(BN-830L,P、BN-830LF,PF、BN-850L,P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、RBN-60L,P、RBN-90L,P、RBN-120L,P、RBN-180L,P、RBN-250L,P)ブラシレスモーター(BN-203L、BN-207L、BN-210L、BN-512L,P、BN-519L,P、BN-512LF,PF、BN-517LF,PF)HFB-100シリーズSKP-40BN-800HFB-200シリーズ、HFB-500シリーズ ※HFB-517LF、PF除くHFB-800シリーズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング