17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-500シリーズ

通常単価(税別)
37,79343,078
税込単価
41,57247,386
通常出荷日:3日目

メンテナンスを大幅に削減するブラシレスモーター採用の電動ドライバー。【特長】・ブラシレスモーター搭載、...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    55
  • 全長 (mm)
    238
  • 適合ビット
    5mm六角
  • 重量 (g)
    520
  • トルク調整
    無段階
  • 標準附属品1
    ビット各1本(№1、№2)
  • 標準附属品2
    トルク固定リング(KC-6)
  • 適合機種
    適合カウンター(SKP-BC32HL-3.0)、KL-SSBN使用時適合コントローラー(SKP-BE32HL、SKP-BE32-2A)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐久性の向上により長寿命を実現した電動ドライバー

ブラシレスモーター搭載

ブラシレスモーター搭載

安定した出力トルク精度
モーターの発熱を30%低減。
モーターの発熱によるトラブルを防ぎ、安定した出力トルクで作業が行える。

メンテナンス費用を大幅に削減
スイッチなどの無接点化により耐久性が大幅に向上。

作業者の負担を軽減
小型軽量化を実現。
ソフトグリップ採用で疲労感を軽減。

製品仕様

BN500トルク図(トルク範囲 0.2~1.7Nm、2.0~17.0kgf/cm)

BN500トルク図(トルク範囲 0.2~1.7Nm、2.0~17.0kgf/cm)

BN500寸法図

BN500寸法図

型式 レバースタートBN-512LBN-519LBN-512LF
 プッシュスタートBN-512PBN-519PBN-512PF
出力トルク Nm0.2~1.180.3~1.860.2~1.18
 Kgf/cm2.0~12.03.0~19.02.0~12.0
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m) HI100010002000
 LO700700
適合ねじ(mm) 小ねじ1.6~3.02.3~4.01.6~3.0
 タッピンねじ1.6~2.62.3~3.01.6~3.0
重量(g)580
全長 (mm)270
消費電力55W
適合ビットφ5mm / 対辺5mmHEX
標準附属品 ビット 各1本 No.1,  No.2
 トルク固定リングKC-6

電動ドライバー仕様

この商品の特長について

  • 1.ブラシレスモーター搭載:従来機種より大幅に耐久性が向上、長く使えて経済的。
  • 2.人にやさしい:従来機種より大幅に出力アップで小型化を実現。ソフトグリップ採用で疲労感を軽減。
  • 3.低ランニングコスト:カーボンブラシの交換が不要。モーターは3年保証。
  • 4.信号出力、スロースタート機能:BNシリーズドライバーとKL-SSBN+コントローラーの組み合わせでスロースタートや信号出力管理が行える。
  • 5.スクリューカウンターに接続:HBC/BNシリーズはスクリューカウンターに接続してより高度な管理が行える。
  • 6.トルク固定リング標準装備:トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぐ。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • スタート方式

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 最大トルク(kgf・cm)

  • 回転速度(HI)(r.p.m)

  • 回転速度(LO)(r.p.m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

最大トルク

(kgf・cm)

回転速度(HI)

(r.p.m)

回転速度(LO)

(r.p.m)

最小発注数量
本体
0.2~1.18
1.6~3.0
プッシュスタート式
1.6~2.6
2.0~12.0
1000
700
1個
本体
0.2~1.18
1.6~3.0
プッシュスタート式
1.6~2.6
2.0~12.0
2000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,793
( 41,572 )
3日目
43,078
( 47,386 )
3日目

詳細情報

基本情報

メンテナンスを大幅に削減するブラシレスモーター採用の電動ドライバー。
【特長】
・ブラシレスモーター搭載、従来機種により大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。
・従来機種より大幅に出力アップで小型化を実現。ソフトグリップ採用で疲労感を軽減します。
・小型コストローラーで作業スペースを犠牲にしません。
・カーボンブラシの交換が不要。
・BNシリーズドライバーとKL-SSBN+コントローラの組み合わせでスロースタートや信号出力管理が行えます。
・BNシリーズはスクリューカウンターに接続してより高度な管理が行えます。
・トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
・広範囲なトルクレンジで、高精度のトルク精度が安定。
・作業者の負担を軽減し、環境負荷の低減でカーボンブラシの交換が不要。
・トルク固定リングを標準添付。
【用途】
・M2からM4の小ねじの締めつけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-500シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-500シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格37,793-34,45935,433 -45,294 -28,93830,103 -
通常出荷日3日目4日目3日目3日目〜3日目3日目
消費電力(W)552555554838
全長(mm)238182238270230242
適合ビット5mm六角φ4.0mm5mm六角φ5mm、5mm六角φ5mmφ5mm、5mm六角
重量(g)520285520580480550
トルク調整無段階無段階無段階無段階無段階無段階
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング