17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ

通常単価(税別)
53,30255,299
税込単価
58,63260,829
通常出荷日:3日目~4日目

手元でカウント数が確認できる電動ドライバー。【特長】・ねじ締め本数カウント機能で、設定したねじ締め本数...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    294
  • 重量 (g)
    820
  • トルク調整
    無段階
  • 標準附属品2
    トルク固定リング(KC-7)
  • 適合機種
    SKP-40B
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

手元チェックで確実にねじ締めができる電動ドライバー

  • トルクアップした回数をカウントし、設定本数に達するとブザー音で知らせる。
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ リングなし_レバースタート式

レバースタート式(リングなし)

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ リングなし_プッシュスタート式

プッシュスタート式(リングなし)

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ リング付き

リング付き

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ トルク固定リング

標準付属品「トルク固定リング」
トルク設定の位置ずれを防止。

トルク範囲

トルク範囲

 

【仕様】

型番レバースタートHFB-BE830LHFB-BE830LFHFB-BE850L
プッシュスタートHFB-BE830PHFB-BE830PFHFB-BE850P
出力トルクNm0.98~2.940.98~2.941.96~4.90
kgf/cm10.0~30.010.0~30.020.0~50.0
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m)HI1,0002,0001,000
LO700700
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~5.03.0~5.04.0~6.0
タッピンねじ3.0~4.03.0~4.04.0~5.0
重量(g)800
全長 (mm)278
消費電力90W120W
適合ビット対辺5mmHEX対辺6.35mmHEX
標準附属品ビット 各1本No.1, No.2
トルク固定リングKC-7
 

【特長】

自動反転機能

自動反転機能
着座後の自動反転時間を設定してねじの浮き具合を調整できます。
チャンネルメモリを使い、位置決め後、再締め込みの本数管理も行えます。

合否判定機能

合否判定機能
正常なねじ締め動作のみをカウントする。
不完全なねじ締めがあったら、音と光で警告。

【機能】

項目設定内容備考
チャンネルメモリU1~U5 (5メモリ) 最大5つまでの工程を記憶。
連続工程としても管理できます。
設定カウント1-99 1-99まで設定可能です。
カウント方式減算 カウントダウン方式
オートリセット0.1-9.9秒(0.1秒刻み) 作業完了後の自動復帰時間を設定します。
ねじ締めHIタイム時間(Ht)0.1-9.9秒(0.1秒刻み) 判定時間HIタイムをマニュアル設定
ねじ締めLOタイム時間(Lt)0.00-9.90(0.01刻み) 判定時間LOタイムをマニュアル設定
2度締めカウントクリア0.00-9.99(0.01刻み) ねじ締め後、2度締めや確認締めを行っても
設定時間内であればカウントされません。
NG時動作停止機能ON / OFF y/nNG判定がされた時点で次のねじ締めができなくなり、
リバースのみが有効となります。
逆転時カウント減算機能1カウントキャンセル/逆転動作分キャンセルy/n逆転動作回数分(当該チャンネルの先頭まで)戻るか、
逆転動作でカウント数が1つだけ戻るか、を設定。
自動反転機能0.00-9.99 (0.01刻み) 着座後自動で反転する時間を設定します。
(反転時間分ねじがゆるみます。)
ねじ締め時間自動設定0.2-9.9 判定時間を自動で計測設定します。(HIタイムのみ)
インターバル時間設定01-99 (1秒刻み) 締め忘れ防止の為、警告するまでの時間を設定します。
(1本、1本のネジ締め間)
トータル時間設定01-99 (1分刻み) 締め忘れ防止の為、警告するまでの時間を設定します。
(チャンネル本数終了までの間)
設定キーロック機能ON / OFF  不用意な設定変更を防止します。
OK/NGブザー音切替ON / OFF / FF / EF ブザー音の有無を4種類のタイミングから設定できます。
外部入出力(オプション)出力: NG / OK ALL/OK ONE 出力:オープンコレクタ Max 24V 10mA
外部入出力(オプション)入力:センサ(ワークスイッチ) 入力:無電圧a接点
 

電動ドライバー専用コントローラー

SKP-40BN-500
型番SKP-40BN-500
入力電源AC 100~240V
二次電力40V  Max.5.5A
外形寸法 (mm)213 x 131 x 65
重量 (g)1800
機能1台取り

外形図

HFB-BE800 プッシュスタート式

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ 外形図_プッシュスタート式
 

HFB-BE800 レバースタート式

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ 外形図_レバースタート式
 

【適合ビット】

型番ビット取付け口取付可能ビット
HFB-BE830L/P
HFB-BE830LF/PF
対辺5mm六角
HFB-BE850L/P対辺6.35mm六角
 

使用方法・使用事例

使用事例

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ 使用事例1
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ 使用事例2

合否判定でねじ締め不良を警告

使用例

開発秘話

 

他社に先駆け開発した商品です。
お客様のお要望を取り入れ多くの機能をドライバーに搭載しました。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • スタート方式

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 消費電力(W)

  • 最大トルク(kgf・cm)

  • 回転速度(HI)(r.p.m)

  • 適合ビット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

消費電力

(W)

最大トルク

(kgf・cm)

回転速度(HI)

(r.p.m)

適合ビット

標準附属品1

最小発注数量
-
0.98~2.94
3.0~5.0
レバースタート式
3.0~4.0
90
10~30
1000
5mm六角
ビット(№2×2本)
1個
-
0.98~2.94
3.0~5.0
レバースタート式
3.0~4.0
90
10~30
2000
5mm六角
ビット(№2×2本)
1個
-
0.98~2.94
3.0~5.0
プッシュスタート式
3.0~4.0
90
10~30
2000
5mm六角
ビット(№2×2本)
1個
本体
1.96~4.90
4.0~6.0
レバースタート式
4.0~5.0
120
20~50
1000
6.35mm六角
ビット各1本(№2、№3)
1個
-
1.96~4.90
4.0~6.0
プッシュスタート式
4.0~5.0
120
20~50
1000
6.35mm六角
ビット各1本(№2、№3)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,341
( 58,675 )
4日目
53,341
( 58,675 )
4日目
53,341
( 58,675 )
4日目
55,299
( 60,829 )
3日目
53,302
( 58,632 )
4日目

詳細情報

基本情報

手元でカウント数が確認できる電動ドライバー。
【特長】
・ねじ締め本数カウント機能で、設定したねじ締め本数に達するとブザー音で通知。
・手元チェックで確実なねじ締めが可能。
・インサートねじ対応自動逆転機能搭載モデル。
・作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止。
・ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャネルごとに最大5つまでメモリ可能。メモリ連続管理も可能。
・正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なネジ締めがあった場合、音と光で警告。
・ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であれば、カウントされず正確な管理が可能。
・逆転の際は、カウントが戻り、正確な管理が可能。逆転動作数を連続計算または1カウントのみ減算のいずれかの設定可能。
・ねじ締め判定時間を自動計測可能。マニュアル設定も可。
・OK ALL、NG、トルクアップ信号出力、ワークスタート信号入力などを装備した3機種を用意。
【用途】
・M3からM6の小ねじの締めつけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qトルクアップの際、信号を取りたいのですが?
A
オプションで信号出力付が可能となります。弊社窓口にご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-500シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格53,302-44,84528,93837,793 -34,45945,294 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目4日目3日目〜
全長(mm)294278230238182270
重量(g)820800480520285580
トルク調整無段階無段階無段階無段階無段階無段階
標準附属品2トルク固定リング(KC-7)トルク固定リング(KC-7)カーボンブラシ2個(MC71411)トルク固定リング(KC-6)トルク固定リング(KC-4)トルク固定リング(KC-6)
適合機種SKP-40B専用電源:SKP-40BN-500、シグナルコントロールBOX:KL-SCBSN、スロースタートコントロールBOX:KL-SSBN、スクリューカウンター:SKP-BC40HL-800SKP-32HL-60適合カウンター(SKP-BC32HL-3.0)、KL-SSBN使用時適合コントローラー(SKP-BE32HL、SKP-BE32-2A)適合カウンター(SKP-BC32HL-3.0)、KL-SSBN使用時適合コントローラー(SKP-32B、SKP-BE32HL、SKP-BE32-2A)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング