ツール用品技術窓口

レバースタート式

プッシュスタート式
| 型番 | レバースタート | HFB-BE512L | HFB-BE519L | HFB-BE512LF | HFB-BE517LF |
|---|---|---|---|---|---|
| プッシュスタート | HFB-BE512P | HFB-BE519P | HFB-BE512PF | HFB-BE517PF | |
| 出力トルク | Nm | 0.2~1.18 | 0.3~1.86 | 0.2~1.18 | 0.4~1.7 |
| Kgf/cm | 2.0~12.0 | 3.0~19.0 | 2.0~12.0 | 4.0~17.0 | |
| トルク調整 | 無段階 | ||||
| 回転速度(r.p.m) | HI | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LO | 700 | 700 | - | - | |
| 適合ねじ(mm) | 小ねじ | 1.6~3.0 | 2.3~4.0 | 1.6~3.0 | 1.6~4.0 |
| タッピンねじ | 1.6~2.6 | 2.3~3.0 | 1.6~3.0 | 1.6~3.0 | |
| 重量(g) | 580 | ||||
| 全長(mm) | 270 | ||||
| 消費電力 | 55W | ||||
| 適合ビット | φ5mm/対辺5mmHEX | ||||
| 標準附属品 | ビット各1本 | No.1, No.2 | |||
| トルク固定リング | KC-6 | ||||
特長

自動反転機能
着座後の自動反転時間を設定しネジの浮き具合を調整可。
チャンネルメモリを使い、位置決め後、再締め込みの本数管理も行える。

合否判定機能
正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告する。
機能
| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|
| チャンネルメモリ | U1~U5(5メモリ) | 最大5つまでの工程を記憶。 連続工程としても管理できます。 |
| 設定カウント | 1-99 | 1-99まで設定可能です。 |
| カウント方式 | 減算 | カウントダウン方式 |
| オートリセット | 0.1-9.9秒(0.1秒刻み) | 作業完了後の自動復帰時間を設定します。 |
| ねじ締めHIタイム時間(Ht) | 0.1-9.9秒(0.1秒刻み) | 判定時間HIタイムをマニュアル設定 |
| ねじ締めLOタイム時間(Lt) | 0.00-9.90(0.01刻み) | 判定時間LOタイムをマニュアル設定 |
| 2度締めカウントクリア | 0.00-9.99(0.01刻み) | ねじ締め後、2度締めや確認締めを行っても 設定時間内であればカウントされません。 |
| NG時動作停止機能 | ON/OFF | NG判定がされた時点で次のねじ締めができなくなり、 リバースのみが有効となります。 |
| 逆転時カウント減算機能 | 1カウントキャンセル/逆転動作分キャンセル | 逆転動作回数分(当該チャンネルの先頭まで)戻るか, 逆転動作でカウント数が1つだけ戻るか、を設定。 |
| 自動反転機能 | 0.00-9.99(0.01刻み) | 着座後自動で反転する時間を設定します。 (反転時間分ねじがゆるみます。) |
| ねじ締め時間自動設定 | 0.2-9.9 | 判定時間を自動で計測設定します。(HIタイムのみ) |
| インターバル時間設定 | 01-99(1秒刻み) | 締め忘れ防止の為、警告するまでの時間を設定します。 (1本、1本のネジ締め間) |
| トータル時間設定 | 01-99(1分刻み) | 締め忘れ防止の為、警告するまでの時間を設定します。 (チャンネル本数終了までの間) |
| 設定キーロック機能 | ON/OFF | 不用意な設定変更を防止します。 |
| OK/NGブザー音切替 | ON/OFF/FF/EF | ブザー音の有無を4種類のタイミングから設定できます。 |
| 外部入出力(オプション) | 出力:NG/OK ALL/OK ONE | 出力:オープンコレクタ Max 24V 10mA |
| 外部入出力(オプション) | 入力:センサ(ワークスイッチ) | 入力:無電圧a接点 |

リング付き

標準付属品「トルク固定リング」
トルク設定の位置ずれを防止。

トルク範囲
電動ドライバー専用コントローラー

SKP-BE32HL

SKP-BE32-2A
| 型番 | SKP-BE32HL | SKP-BE32-2A |
|---|---|---|
| 入力電源 | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 二次電力 | 20V / 32V Max.1.8A | 32V Max.5.5A |
| 外形寸法 (mm) | 165 x 80 x 55 | 213 x 131 x 65 |
| 重量 (g) | 460 | 1,800 |
| 機能 | 1台取り、HI/LO 2段切替 | 2台取り |
| 適合ドライバー | HFB-BE500シリーズ ※517LF/PFを除く | HFB-BE500シリーズ |


取付可能ビット

合否判定でねじ締め不良を警告

M1.6~M4対応 安定の繰り返しトルクで締付け可能
他社に先駆け開発した商品です。
お客様のお要望を取り入れ多くの機能をドライバーに搭載しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
53,001円 ( 58,301円 ) | 3日目 |
53,001円 ( 58,301円 ) | 3日目 |
56,838円53,780円 ( 59,158円 ) | 6日目 |
45,294円 ( 49,823円 ) | 4日目 |
45,294円 ( 49,823円 ) | 4日目 |
手元でカウント数が確認できる電動ドライバー。
【特長】
・ねじ締め本数カウント機能で、設定したねじ締め本数に達するとブザー音で知らせる。
・手元チェックで確実なねじ締めが可能。
・インサートねじ対応自動逆転機能搭載モデル。
・作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。
・ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャネルごとに最大5つまでメモリすることができます。メモリ連続管理も可能。
・正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なネジ締めがあった場合、音と光で警告します。
・ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であれば、カウントされません。
・逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続計算または1カウントのみ減算のいずれかの設定可能。
・ねじ締め判定時間を自動計測できます。マニュアル設定も可。
・OK ALL 、NG、トルクアップ信号出力、ワークスタート信号入力などを装備した3機種を用意。
【用途】
・M2からM4の小ねじの締めつけに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

キリウス
ねじ供給機 BSF-1450
0通常価格(税別):47,909円

日東工器
ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)
0通常価格(税別):41,269円~

日東工器
ねじ締めカウンタ
0通常価格(税別):30,383円~

ハイオス
ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC2シリーズ 外部入出力用専用ケーブル
0通常価格(税別):3,891円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~