17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50

通常単価(税別)
43,29452,095
税込単価
47,62357,305
通常出荷日:3日目~4日目

電動ドライバーを保持し衝撃を吸収するアクセサリー。【特長】・ドライバーの衝撃無くし、安全に作業を行えま...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    430-1000
  • 狭部寸法 (mm)
    φ38.5~52
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐用トルク:35Nm
  • 適合ツール径:最大52mm
 

自由な角度で動作が可能な電動ドライバー用アクセサリー

ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50  外観1

単体

ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50  外観2

バランサー付き

ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50  外観3

自由な角度で使用可能

取り回しが非常に楽で安全に作業を行える。

取り回しが非常に楽で安全に作業を行える。

型番長さ(cm)狭部寸法(mm)
KP-AUX-C5043-100φ38.5~52
KP-AUX-E50
KP-AUX-B50
KP-AUX-D50

外形図

ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50  外形図1
ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50  外形図2

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最小発注数量
-
1個
関連部品
1個
-
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,294
( 47,623 )
4日目
52,095
( 57,305 )
3日目
44,212
( 48,633 )
4日目
47,976
( 52,774 )
4日目

詳細情報

基本情報

電動ドライバーを保持し衝撃を吸収するアクセサリー。
【特長】
・ドライバーの衝撃無くし、安全に作業を行えます。
・自由な角度に動作可能です。
・取り付け方法により4種類があります。
・取り回しが簡単。
【用途】
・高トルクの電動ドライバーの使用に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50
カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート
充電式スクリュードライバFS600D
充電式スクリュードライバFS455D
ハイブリッド電動ドライバー
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
メーカーキリウス中村製作所マキタマキタTONEベッセル
通常価格43,294-41,882 -26,880 -26,880 -5,58747,195 -
通常出荷日3日目〜1日目〜3日目3日目5日目1日目〜
全長(mm)430-1000234254254138-
狭部寸法(mm)φ38.5~52-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング