17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX

通常単価(税別)
14,639
税込単価
16,103
通常出荷日:10日目

ドライバーの初動の回転数と回転時間を調整できるコントロールBOX。【特長】・スロースタート機能で六角ソ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 重量 (g)
    97
  • 対応ドライバー
    BN-800シリーズ、TBN、RBNシリーズ
  • 出力信号
    トルクアップ信号、スタート信号、リバース信号
  • 信号方式
    MOSリレー MAX DC40V 250mA
  • 接続コントローラー
    SKP-40BN-800
  • 外形寸法 (mm)
    58×95×35
  • スロースタート時間設定
    0.0~9.9秒
  • スロースタート回転数設定
    基本回転数の30~100%(10段階)

型番:

KL-SSBN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スロースタートコントロールBOX KL-SSBNの仕様

KL-SSBNの外観

KL-SSBNの外観

型式KL-SSBN
外形寸法(mm)58×95×35
重量(g)97
スロースタート時間設定0.0~9.9秒
時間調整(0.1秒刻み)
スロースタート回転数設定ドライバーの基本回転数の30~100%
L0~L9(10段階)
信号出力トルクアップ信号
稼動信号
逆転信号
信号方式出力信号:MOSリレー
MAX DC40V 250mA
接続コントローラーSKP-40BN-800SKP-40BN-500
対応ドライバーTBN/RBNシリーズBN-800シリーズ

KL-SSBNの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
重量(g)
97
対応ドライバー
BN-800シリーズ、TBN、RBNシリーズ
出力信号
トルクアップ信号、スタート信号、リバース信号
信号方式
MOSリレー MAX DC40V 250mA
接続コントローラー
SKP-40BN-800
外形寸法(mm)
58×95×35
スロースタート時間設定
0.0~9.9秒
スロースタート回転数設定
基本回転数の30~100%(10段階)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
KL-SSBN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,639
( 16,103 )
10日目

詳細情報

基本情報

ドライバーの初動の回転数と回転時間を調整できるコントロールBOX。
【特長】
・スロースタート機能で六角ソケットや六角ビット、十字穴の嵌合がスムーズに行える。
・トルクアップ信号/稼働信号/逆転稼働信号の信号出力付。(無電圧接点出力)
【用途】
・初動速度を低速にして、ねじ頭とビットまたはソケットとの嵌合をスムーズにする。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOXの型番KL-SSBNのページです。 型番KL-SSBNに関する仕様情報を記載しております。
電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスロー回転での締付けはできますか?
A
スロー回転は初動のみで使用してください。スローのまま最後までの締付けはできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドライバーアクセサリー スロースタートコントロールBOX
電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOX
電動ドライバーアクセサリー ドライバーアーム
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応
電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格14,63932,76379,53845,294 -12,90052,348
通常出荷日10日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品-関連部品関連部品
重量(g)9797-5801401800
対応ドライバーBN-800シリーズ、TBN、RBNシリーズBN-800シリーズ、TBN、RBNシリーズRBN/TBNシリーズ---
出力信号トルクアップ信号、スタート信号、リバース信号トルクアップ信号、稼働信号、逆転信号----
信号方式MOSリレー MAX DC40V 250mAMOSリレー MAX DC40V 250mA----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング