ツール用品技術窓口
ハイパワーブラシレスモーター搭載し安定した繰り返しトルク精度を実現した電動ドライバー。電動ドライバー専...
詳細を確認
超高トルク型電動ドライバーTBNシリーズの寸法図

TBNトルク図
| 型式 | レバースタート | TBN-60L | TBN-90L | TBN-120L | TBN-180L |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力トルク | Nm | 2.0~6.0 | 3.0~9.0 | 4.0~12.0 | 6.0~18.0 |
| トルク調整 | 無段階 | ||||
| 回転速度(r.p.m) | 1000 | 800 | 550 | 350 | |
| 適合ねじ(mm) | 小ねじ | 4.0~5.0 | 5.0~6.0 | ≦8.0 | ≦10.0 |
| タッピンねじ | ≦4.0 | ≦4.5 | ≦6.0 | ≦8.0 | |
| 重量(g) | 1200 | ||||
| 全長(mm) | 274×160 | ||||
| 消費電力 | 100W | 120W | 200W | ||
| 適合ビット | 対辺6.35mmHEX | ||||
| 標準附属品 | ビット | No.3, 2本 | |||

SKP-40BN-800

SKP-BC40HL-3.0
| 型式 | SKP-40BN-800 | SKP-BC40HL-3.0 |
|---|---|---|
| 入力電源 | AC 100 / 220V | AC 100 / 220V |
| 二次電力 | 40V Max.5.5A | 24/32V/40V Max.5.5A |
| 外形寸法 (mm) | 213 x 131 x 65 | 100 x 130 x 247 |
| 重量 (g) | 1800 | 2400 |
| 機能 | 1台取り、HI/LO 2段切替 | スクリューカウンター |
ハイパワーブラシレスモーター搭載し安定した繰り返しトルク精度を実現した電動ドライバー。
電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800と組み合わせて使用することにより以下のような特長を発揮します。
【特長】
・強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業効率アップ。
・独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。トルク管理に貢献します。
・配管等の設備が不要。電源があればすぐに使用できます。
・動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。
・カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。
・低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。
・低電圧のため、安心して使えます。
・ワンショット締結で作業性が向上でき電動のため安定したトルク管理が行えます。
・ブラシレスモーター採用でカーボン粒子の発生がなく、低電圧のため安心して使用可能です。
・カーボン粒子の排出がないためクリーンな環境を保持でき環境負荷を低減します。
・スイッチやブラシレスモーターなどの無接点化によりメンテナンスを大幅に削減しました。
【用途】
・トルクレンチやエアドライバーの代用。
・トルク精度が必要なねじ、ボルト、ナットの締め付け作業。
・今までの電動ドライバーにパワー不足を感じる締め付け作業。