17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ

通常単価(税別)
10,106
税込単価
11,117
通常出荷日:5日目

電動ドライバーHFD-2000/5000/7000シリーズ専用のコントローラー。【特長】・外形寸法14...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 電源 (V)
    AC100~240
  • 重量 (g)
    250
  • 適合機種
    HFD-2000シリーズ、HFD-5000シリーズ、HFD-7000シリーズ
  • 二次電力
    24V/32V Max.1.8A
  • 外形寸法 (mm)
    145×60×35
  • 機能
    1台取り、HI/LO 2段切替

型番:

SKP-32HL-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFD-2000/5000/7000シリーズ専用コントローラー SKP-32HL-60Wの仕様

電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000,5000,7000シリーズ:関連画像

SKP-32HL-60Wの外観

型式 SKP-32HL-60W
入力電源 AC 100~240V
二次電力 20V/32V Max.1.8A
外形寸法 (mm) 145×60×35
重量 (g) 250
機能 1台取り、HI/LO 2段切替

SKP-32HL-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電源(V)
AC100~240
重量(g)
250
適合機種
HFD-2000シリーズ、HFD-5000シリーズ、HFD-7000シリーズ
二次電力
24V/32V Max.1.8A
外形寸法(mm)
145×60×35
機能
1台取り、HI/LO 2段切替
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKP-32HL-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,106
( 11,117 )
5日目

詳細情報

基本情報

電動ドライバーHFD-2000/5000/7000シリーズ専用のコントローラー。
【特長】
・外形寸法145×60×35mm、重量250gの小型コントローラー。
・HI/LOの2段切替式で用途に合わせて回転数を切替できる。
・100~240Vのフリーボルテージのため使用する場所を選ばない。
【用途】
・電動ドライバーHFD-2000/5000/7000シリーズに接続して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズの型番SKP-32HL-60のページです。 型番SKP-32HL-60に関する仕様情報を記載しております。
電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他のドライバーに使うことが出来ますか?
A
いいえ。HFD-2000/5000/7000シリーズ専用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドライバー専用コントローラー HFD-2000・5000・7000シリーズ
電動ドライバー専用コントローラー HFB-800シリーズ専用
電動ドライバー専用コントローラー HFB-100シリーズ対応
電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応
電動ドライバー専用コントローラー SKP-40BN-800
コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格10,10636,87612,44715,23552,34852,381
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目5日目在庫品1日目3日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
電源(V)AC100~240AC100~240AC100~240AC100~240AC100~240100-240 50/60Hz
重量(g)250180014046018001500
適合機種HFD-2000シリーズ、HFD-5000シリーズ、HFD-7000シリーズHFB-800シリーズHFB-100シリーズHFB-200シリーズ、HFB-500シリーズ ※HFB-517LF、PF除く-ブラシレスモーター(BN-203L、BN-207L、BN-210L、BN-512L,P、BN-519L,P、BN-512LF,PF、BN-517LF,PF)
二次電力24V/32V Max.1.8A40V Max.5.5A9V/12V Max.2.5A24V/32V Max.1.8A40V Max.5.5A-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング