17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

通常単価(税別)
28,938
税込単価
31,832
通常出荷日:3日目

高性能モーター搭載した低電圧タイプの電動ドライバー。【特長】・耐久性のあるスタンダードタイプ。低電圧な...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    48
  • 全長 (mm)
    230
  • 適合ビット
    φ5mm
  • 重量 (g)
    480
  • トルク調整
    無段階
  • 標準附属品1
    ビット(№1×1、№2×1)
  • 標準附属品2
    カーボンブラシ2個(MC71411)
  • 適合機種
    SKP-32HL-60

型番:

HFD-5120P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ニューエルゴノミックデザインで高性能モーターを採用した電動ドライバー 低電圧タイプ

プッシュスタート式とレバースタート式の2タイプで展開。

プッシュスタート式とレバースタート式の2タイプで展開。

スタンダードタイプ電動ドライバーHFD-5000シリーズの外形図と仕様について

スタンダードタイプ電動ドライバーHFD-5000シリーズの寸法図

スタンダードタイプ電動ドライバーHFD-5000シリーズの寸法図

HFD5000トルク図

HFD5000トルク図

型式レバースタートHFD-5120LHFD-5160LHFD-5080LF
プッシュスタートHFD-5120PHFD-5160PHFD-5080PF
出力トルクNm0.1~1.180.3~1.570.1~0.78
Kgf/cm1.0~12.03.0~16.01.0~8.0
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m)HI100010002000
LO600600
適合ねじ(mm)小ねじ1.6~3.02.3~3.51.6~3.0
タッピンねじ1.6~2.62.3~3.01.6~2.6
重量(g)480
全長(mm)230
消費電力48W
適合ビットφ5mm
標準附属品ビット 各1本No.1,No.2
トルク固定リングKC-6
型式SKP-32HL-60W
入力電源AC 100~240V
二次電力20V / 32V  Max.1.8A
外形寸法 (mm)145 x 60 x 35
重量 (g)250
機能1台取り、HI/LO 2段切替

HFD-5120Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
0.10~1.18
適合ねじ:小ねじ(mm)
1.6~3.0
スタート方式
プッシュスタート式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
1.6~2.6
消費電力(W)
48
全長(mm)
230
最大トルク(kgf・cm)
1.0~12.0
回転速度(HI)(r.p.m)
1000
回転速度(LO)(r.p.m)
600
適合ビット
φ5mm
重量(g)
480
トルク調整
無段階
標準附属品1
ビット(№1×1、№2×1)
標準附属品2
カーボンブラシ2個(MC71411)
適合機種
SKP-32HL-60

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • スタート方式

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 最大トルク(kgf・cm)

  • 回転速度(HI)(r.p.m)

  • 回転速度(LO)(r.p.m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFD-5120P

商品タイプ

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

最大トルク

(kgf・cm)

回転速度(HI)

(r.p.m)

回転速度(LO)

(r.p.m)

最小発注数量
本体
0.10~1.18
1.6~3.0
プッシュスタート式
1.6~2.6
1.0~12.0
1000
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,938
( 31,832 )
3日目

詳細情報

基本情報

高性能モーター搭載した低電圧タイプの電動ドライバー。
【特長】
・耐久性のあるスタンダードタイプ。低電圧なので安心して使えます。
・小型ドライバーからねじ吸着式まで、充実したラインアップ。
・ニューエルゴノミックデザインを採用。ソフトグリップと相まって長時間作業の疲労を軽減。
・専用コストローラーはわずか250gのコンパクト設計。今までのように作業スペースを犠牲にしません。
・スロースタートコントロールボックスを接続すれば始動時の回転数と時間がコントロールできます。
・プッシュスタート式とレバースタート式の2種類で選択可能。
・ニューエルゴノミックデザイン、ソフトグリップを採用しトルク固定リングが標準添付。
【用途】
・M2からM3の小ねじの締めつけに利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズの型番HFD-5120Pのページです。 型番HFD-5120Pに関する仕様情報を記載しております。
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-500シリーズ
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格28,93845,294 -30,103 -35,433 -34,45937,793 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目4日目3日目〜
消費電力(W)485538552555
全長(mm)230270242238182238
適合ビットφ5mmφ5mm、5mm六角φ5mm、5mm六角5mm六角φ4.0mm5mm六角
重量(g)480580550520285520
トルク調整無段階無段階無段階無段階無段階無段階
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング