17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HFD-2035L

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れたトルク精度で繰り返しでねじ締めつけ作業が行える電動ドライバー。
【特長】
・本体重量280gでニューエルゴノミックデザイン採用。
・高性能モーター搭載で消費電力が少なく、低電圧のため安心して使える。
・トルク固定リングを標準添付。
・耐久性のあるスタンダードタイプで、ソフトグリップと相まって長時間作業の疲労を軽減。
【用途】
・M1.2からM3の小ねじの締めつけに最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
出力トルク(N・m)
0.02~0.34
適合ねじ:小ねじ(mm)
1.0~2.3
スタート方式
レバースタート式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
1.0~2.0
消費電力(W)
25
全長(mm)
205
最大トルク(kgf・cm)
0.2~3.5
回転速度(HI)(r.p.m)
1000
回転速度(LO)(r.p.m)
600
適合ビット
φ4.0mm
重量(g)
270

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト