17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

通常単価(税別)
20,71531,062
税込単価
22,78734,168
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

空転式クラッチを採用し、最適なトルクで効率よくねじ締めが行える電動ドライバー。【特長】・今まで手作業で...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズの外形図と仕様について

クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズの寸法図

クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズの寸法図

HSトルク図

HSトルク図

型式レバースタートHS-215HS-225HS-235HS-228F
出力トルクNm0.20~1.470.49~2.460.98~3.430.50~1.76
Kgf/cm2.0~15.05.0~25.010.0~35.05.0~18.0
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m)100010007002000
適合ねじ(mm)小ねじ2.0~4.02.6~4.03.0~5.02.6~4.0
タッピンねじ2.0~3.02.6~3.53.0~4.02.6~3.5
重量(g)480600
全長(mm)230264
消費電力30W45W
適合ビットφ5.0mm/5mmHEX対辺5mm六角
標準附属品ビット各1本No.1, No.2No.2 2本
トルク固定リングKC-3KC-2

開発秘話

 

低コストで繰り返しトルク精度の高い電動ドライバーを開発しました。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 消費電力(W)

  • 全長(mm)

  • 最大トルク(kgf・cm)

  • 回転速度(HI)(r.p.m)

  • 適合ビット

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

消費電力

(W)

全長

(mm)

最大トルク

(kgf・cm)

回転速度(HI)

(r.p.m)

適合ビット

重量

(g)

標準附属品1

標準附属品2

最小発注数量
0.20~1.47
2.0~4.0
2.0~3.0
30
230
2.0~15.0
1000
φ5mm、5mm六角
480
ビット(№1×1、№2×1)
トルク固定リング(KC-3)、カーボンブラシ2個(MC20161)
1個
0.49~2.46
2.6~4.0
2.6~3.5
45
264
5.0~25.0
1000
5mm六角
600
ビット(№2×2)
トルク固定リング(KC-2)、カーボンブラシ2個(MC21411)
1個
0.50~1.76
2.6~4.0
2.6~3.5
45
264
5.0~18.0
2000
5mm六角
600
ビット(№2×2)
トルク固定リング(KC-2)、カーボンブラシ2個(MC21411)
1個
0.98~3.43
3.0~5.0
3.0~4.0
45
264
10.0~35.0
700
5mm六角
600
ビット(№2×2)
トルク固定リング(KC-2)、カーボンブラシ2個(MC21411)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,715
( 22,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,828
( 29,511 )
6日目
23,660
( 26,026 )
3日目
31,062
( 34,168 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

空転式クラッチを採用し、最適なトルクで効率よくねじ締めが行える電動ドライバー。
【特長】
・今まで手作業でのねじ締めを電動化。
・ねじの締めすぎによる対象物の破損がない。
・設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放せばモーターは停止。
・トランスレスタイプのためコンセントに差し込むだけですぐに使える。
・電動のためエア圧の変化によるトルクのばらつきなどの心配がない。
・電動のためエア圧の変化によるトルクのばらツキなどの心配がなく、トルク精度は一般のエアドライバーより優れます。
・高速タイプのHS-228LFをラインアップに追加。解体作業の効率をアップ。
・電源に直接差し込めばすぐに利用可能です。移動、設置が楽に行えます。
・トルク調整は無段階。細かい設定が行えます。
・トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
【用途】
・筐体や照明器具などの組立。
・仮締め作業。
・タッピンねじの締め付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械組立時に
5
満足度:5.0
機能や価格面でも満足しています。精密機器向けに細かいトルク設定ができます。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qトルク精度はどれくらいですか?
A
手締めやエアドライバに比べ高精度です。
Qメンテナンスは?
A
使用状況にもよりますが約70万ショット位で付属のカーボンブラシを交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ
超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ
超小型ドライバー HFB-100シリーズ
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスベッセルベッセル
通常価格20,715-34,45965,621 -43,58147,195 -47,195 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ本体-本体本体本体本体
スタート方式レバースタート式レバースタート式レバースタート式レバースタート式レバースタート式プッシュスタート式
トルク調整無段階無段階無段階無段階--
よく一緒に購入される商品

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング