17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

通常単価(税別)
32,15537,233
税込単価
35,37140,956
通常出荷日:3日目~6日目

トルク精度に優れ設置や移動が簡単に行える電動ドライバー。【特長】・コントローラー不要で移動、設置がとて...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    48
  • 全長 (mm)
    269
  • 重量 (g)
    700
  • トルク調整
    無段階
  • 標準附属品2
    トルク固定リング(KC-1)、カーボンブラシ2個(MC21411)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

作業にあわせてプッシュスタート式とレバースタート式で選択可能。

ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ  外観図_レバースタート式

レバースタート式

ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ  外観図_プッシュスタート式

プッシュスタート式

ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ  外観図_リング付き

プッシュスタート式(リング付き)

ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ  固定リング

標準付属品「トルク固定リング」
トルク設定の位置ずれを防止。

HFA9000トルク図

HFA9000トルク図

 
型番レバースタートHFA-9300LHFA-9450LHFA-9170LF
プッシュスタートHFA-9300PHFA-9450PHFA-9170PF
出力トルクNm0.98~2.941.47~4.410.50~1.70
kgf/cm1.0~30.01.5~45.05.0~17.0
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m)1,0005001,900
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~5.04.0~6.02.3~4.0
タッピンねじ3.0~4.04.0~5.02.3~3.5
重量(g)700
全長(mm)269
消費電力48W
適合ビット対辺5mmHEX対辺6.35mmHEX対辺5mmHEX
標準附属品ビット各1本No.2×2本No.2,No.3 各1本No.1,No.2 各1本
トルク固定リングKC-1

外形図

ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ  外形図
 

【適合ビット】

型番ビット取付け口取付可能ビット
HFA-9300L/P
HFA-9170LF/PF
対辺5mm六角
HFA-9450L/P対辺6.35mm六角

使用方法・使用事例

使用事例

ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ  使用事例

コントローラー不要
M3~M5まで幅広く対応

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 出力トルク(N・m)

  • 電源(V)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • スタート方式

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 最大トルク(kgf・cm)

  • 回転速度(LO)(r.p.m)

  • 適合ビット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力トルク

(N・m)

電源

(V)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

最大トルク

(kgf・cm)

回転速度(LO)

(r.p.m)

適合ビット

標準附属品1

最小発注数量
本体
0.98~2.94
-
3.0~5.0
レバースタート式
3.0~4.0
10.0~30.0
1000
5mm六角
ビット(№2×2)
1個
本体
0.98~2.94
-
3.0~5.0
プッシュスタート式
3.0~4.0
10.0~30.0
1000
5mm六角
ビット(№2×2)
1個
本体
1.47~4.41
-
4.0~6.0
レバースタート式
4.0~5.0
15.0~45.0
500
6.35mm六角
ビット(№2×1、№3×1)
1個
本体
1.47~4.41
-
4.0~6.0
プッシュスタート式
4.0~5.0
15.0~45.0
500
6.35mm六角
ビット(№2×1、№3×1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,331
( 39,964 )
3日目
37,233
( 40,956 )
3日目
37,233
( 40,956 )
6日目
32,155
( 35,371 )
3日目

詳細情報

基本情報

トルク精度に優れ設置や移動が簡単に行える電動ドライバー。
【特長】
・コントローラー不要で移動、設置がとても簡単です。
・発売当初から改良をかさね最も多くのお客様にご受用頂いているシリーズです。
・ニューエルゴノミックデザインを採用。ソフトグリップと相まって長時間作業の疲労を軽減。
・独自のクラッチ構造で幅広いトルク範囲と高精度を実現。
・トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
・高出力モーター採用のハイパワータイプでプッシュスタート式とレバースタート式を用意。
・標準でトルク固定リング付。
【用途】
・タッピングねじの作業に利用可能。
・M3からM5の小ねじの締めつけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
タッピングねじの作業として
5
満足度:5.0
トルク精度に優れていて設置や移動が簡単に行えて作業がしやすいです。最短納期対応で非常に助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格32,155-30,103 -45,294 -28,93835,433 -34,459
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目3日目4日目
消費電力(W)483855485525
全長(mm)269242270230238182
重量(g)700550580480520285
トルク調整無段階無段階無段階無段階無段階無段階
標準附属品2トルク固定リング(KC-1)、カーボンブラシ2個(MC21411)トルク固定リング(KC-6)、カーボンブラシ2個(MC21411)トルク固定リング(KC-6)カーボンブラシ2個(MC71411)トルク固定リング(KC-6)トルク固定リング(KC-4)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング