17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ

低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ

通常単価(税別)
35,43344,394特別価格
税込単価
38,97648,833特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

ブラシレスモーター採用し、メンテナンスを大幅に削減した電動ドライバー。【特長】・耐久性の向上で長寿命を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 消費電力 (W)
    55
  • 全長 (mm)
    238
  • 適合ビット
    5mm六角
  • 重量 (g)
    520
  • トルク調整
    無段階
  • 標準附属品1
    ビット各1本(No.1、No.2)
  • 標準附属品2
    トルク固定リング(KC-6)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

広範囲なトルクレンジで高精度な電動ドライバー

低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ  外観3

プッシュスタート式

 
型番HFB-519PHFB-512PF
出力トルクNm0.3~1.860.2~1.18
kgf/cm3.0~19.02.0~12.0
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m) HI1,0002,000
 LO700
適合ねじ(mm) 小ねじ2.3~4.01.6~3.0
タッピンねじ2.3~3.01.6~3.0
重量(g)580
全長(mm)270
消費電力55W
適合ビットφ5mm / 対辺5mmHEX
標準附属品ビット 各1本No.1,No.2
トルク固定リングKC-6
 
 
低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ  外観1

固定リング付き

低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ  標準付属品

標準付属品「トルク固定リング」
トルク設定の位置ずれを防止。

HFB500トルク図

HFB500トルク図

 

電動ドライバー専用コントローラー

SKP-BE32HL

SKP-BE32HL
 

型番SKP-BE32HL 
入力電源AC 100~240V
二次電力20V / 32V  Max.1.8A
外形寸法 (mm)165 x 80 x 55
重量 (g)460
機能1台取り、HI/LO 2段切替
適合ドライバーHFB-500シリーズ ※517LF/PFを除く
 

外形図

適合ビット

型番:HFB-500シリーズ全機種
ビット取付け口:対辺5mm六角/φ5mm羽付兼用タイプ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ  取付可能ビット

取付可能ビット

使用方法・使用事例

使用事例

低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ  用途

M1.6~M4対応 安定の繰り返しトルクで締付け可能

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • スタート方式

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 最大トルク(kgf・cm)

  • 回転速度(HI)(r.p.m)

  • 回転速度(LO)(r.p.m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

最大トルク

(kgf・cm)

回転速度(HI)

(r.p.m)

回転速度(LO)

(r.p.m)

適合機種

最小発注数量
0.2~1.18
1.6~3.0
プッシュスタート式
1.6~2.6
2.0~12.0
2000
-
適合コントローラー:SKP-BE32HL
1個
0.3~1.86
2.3~4.0
プッシュスタート式
2.3~3.0
3.0~19.0
1000
700
適合コントローラー:SKP-BE32HL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,39441,983
( 46,181 )
3日目
35,433
( 38,976 )
3日目

詳細情報

基本情報

ブラシレスモーター採用し、メンテナンスを大幅に削減した電動ドライバー。
【特長】
・耐久性の向上で長寿命を実現し、広範囲なトルクレンジで高精度。
・スイッチやブラシレスモーターなどの無接点化によりメンテナンスを大幅に削減。
・安定したトルク精度でモーターの発熱を30%低減に成功。
・カーボン粒子の排出が無い為クリーンな環境を保持し消費電力を20%削減し、低ノイズ、低騒音を発揮。
・ソフトグリップ採用で作業者の負担や疲労感を軽減。
・カーボンブラシの交換が不要。
【用途】
・M2からM4の小ねじの締めけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-500シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格35,433-37,793 -34,45945,294 -28,93830,103 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目〜3日目3日目
商品タイプ本体-----
消費電力(W)555525554838
全長(mm)238238182270230242
適合ビット5mm六角5mm六角φ4.0mmφ5mm、5mm六角φ5mmφ5mm、5mm六角
重量(g)520520285580480550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング