17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超小型ドライバー HFB-100シリーズ

通常単価(税別)
43,581
税込単価
47,939
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

重量わずか170gの超小型タイプ電動ドライバー。【特長】・従来機種より大幅に小型化を実現取り回しが楽で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • スタート方式
    レバースタート式
  • 全長 (mm)
    165
  • 回転速度(HI) (r.p.m)
    1000
  • 回転速度(LO) (r.p.m)
    700
  • 適合ビット
    φ4.0mm
  • 重量 (g)
    170
  • トルク調整
    無段階
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 静電気対策仕様
 
超小型ドライバー HFB-100シリーズ  外観1

リング付き

超小型ドライバー HFB-100シリーズ  外観2

無段階トルク調整が可能

超小型ドライバー HFB-100シリーズ  特長1

コンパクトで繊細なねじ締めに最適

超小型ドライバー HFB-100シリーズ  特長2

極小ねじに対応

型番レバースタートHFB-100LHFB-103L
プッシュスタート--
出力トルクNm0.008~0.140.05~0.34
Kgf/cm0.08~1.50.5~3.5
トルク調整無段階
回転速度(r.p.m)HI1,0001,000
LO700700
適合ねじ(mm)小ねじ1.0~1.71.4~2.3
タッピンねじ1.0~1.51.4~2.0
重量(g)170
全長(mm)165
適合ビットφ4.0mm
標準附属品ビット 各1本No.0, No.1
トルク固定リングKC-4
適合コントローラーSKP-12HL
HFB100トルク図

HFB100トルク図

外形図

超小型ドライバー HFB-100シリーズ  外形図

適合ビット

型番:HFB-100シリーズ全機種
ビット取付け口:φ4mm羽付
超小型ドライバー HFB-100シリーズ  取付可能ビット

取付可能ビット

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 最大トルク(kgf・cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

最大トルク

(kgf・cm)

最小発注数量
0.008~0.14
1.0~1.7
1.0~1.5
0.08~1.5
1個
0.05~0.34
1.0~2.3
1.0~2.0
0.5~3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,581
( 47,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,581
( 47,939 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重量わずか170gの超小型タイプ電動ドライバー。
【特長】
・従来機種より大幅に小型化を実現取り回しが楽で疲労感を軽減します。
・超小型コントローラーで作業スペースを犠牲にしません。
・カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。
・1000回転/700回転を切り替えスイッチで選択できます。
【用途】
・M1.0からM2の極小ねじの締めつけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型ドライバー HFB-100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型ドライバー HFB-100シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ
超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ
メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスキリウス
通常価格43,58134,45965,621 -45,294 -35,433 -28,938
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目〜3日目〜3日目3日目
商品タイプ本体-本体-本体-
スタート方式レバースタート式レバースタート式レバースタート式---
全長(mm)165182274×160270238230
回転速度(HI)(r.p.m)10001000----
回転速度(LO)(r.p.m)700700----
よく一緒に購入される商品

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング