17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生吸着マット
  • F1281-3
  • F-100-1-1MX1M

養生吸着マット【1~3個入り】

通常単価(税別)
4921,687
税込単価
5411,856
通常出荷日:3日目

床のオイル汚れを未然に防ぎます。【特長】・裏面PEコーティング処理で、吸収した油は裏面へ抜けません。【...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オイルガード 養生吸着マット F1281

商品参考図

商品参考図

パッケージ参考図

パッケージ参考図

  • 吸油量:480ml/2枚。
  • サイズ:縦400×横500×厚さ2mm。

オイルガード 養生吸着マット F-100

商品参考図

商品参考図

パッケージ参考図

パッケージ参考図

  • 吸油量:3.6L/1枚。
  • サイズ:縦1m×横1m×厚さ3mm。

注意・禁止事項

  • 液体の吸収後は、各地域の条例等に基づいて適切に処分して下さい。
  • 屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願いします。
  • 高温の液体の吸収は危険です冷えてから吸着して下さい。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 吸収量(ml/枚)

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

吸収量

(ml/枚)

(mm)

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

内容量

最小発注数量
240
約400
約500
約2
4977292243919
190
1袋(3枚)
1パック

3個入り

3600
1000
1000
3
4977292243926
410
1袋(1枚)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492
( 541 )
3日目
1,687
( 1,856 )
3日目

詳細情報

基本情報

床のオイル汚れを未然に防ぎます。
【特長】
・裏面PEコーティング処理で、吸収した油は裏面へ抜けません。
【用途】
・自宅のガレージなど、床が油汚れで黒く汚れるのを未然に防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生吸着マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生吸着マット
オイル吸着マット
油吸着マット ルックマットR
オイル吸着マット 60900シリーズ
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
吸着マット PS1201 1袋(5枚)
メーカーオイルガード関西工具製作所旭化成アズワンJOHNANオイルガード
通常価格492-14,40013,383 -19,7695,800 -685
通常出荷日3日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプシートシートロールシートシートシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング