ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD SSD058
通常単価(税別)
4,210
税込単価
4,631
通常出荷日:2日目

アルミやグラファイト、樹脂などの非鉄金属及びアルミ加工に使用できます。

型番:

SSD058
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSD058の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
5.8
溝長(mm)
38
全長(mm)
75
被削材
アルミ[○] / グラファイト[○] / 樹脂[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
先端角(°)
118
直径公差(mm)
h8
被削材(詳細)
アルミ / グラファイト / 樹脂
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SSD058

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5.8
38
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,210
( 4,631 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミやグラファイト、樹脂などの非鉄金属及びアルミ加工に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSDの型番SSD058のページです。 型番SSD058に関する仕様情報を記載しております。
ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD
マイクロドリル 8×D タイプN 6408
スイープカットドリル(ルーマタイプ)ASWRシリーズ
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A
小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D
超硬ルーマ型ドリル KDR-2
メーカーWIDINグーリングサイトウ製作所(ATOM・アトム)岡崎精工オーエスジー協和精工
通常価格4,21016,414 -5,430 -5,467 -19,1003,419 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜5日目1日目3日目〜
被削材アルミ / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / アルミ
コーティング・表面処理ノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート
先端角(°)11813590135135120
直径公差(mm)h8-0.01~0-0.005~0h7-0.009~00~-0.004
被削材(詳細)樹脂 / アルミ / グラファイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング