ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型スチール台車 両ハンドル固定式 NHT-310
  • NHT-303
  • NHT-310

大型スチール台車 両ハンドル固定式

通常単価(税別)
27,13820,071
税込単価
29,85222,078
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

両側ハンドル付で荷崩れを防ぐスチール台車。【特長】・頑丈なスチール製。・強度の高いハンドル固定タイプで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 幅 (mm)
    610
  • キャスター径 (mm)
    130
  • 荷台
    1段
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番:

NHT-310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スチールKSキャリー NHTシリーズ 大型スチール台車の仕様

安心・安全・高品質の純日本製

NHT-303

大型スチール台車 両ハンドル固定タイプ:関連画像

NHT-303の外観 単位:mm

仕様

  • ハンドル固定
  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:210mm
  • 自重:21.5kg
  • サイズ:L910×W610×H870mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

NHT-310

大型スチール台車 両ハンドル固定タイプ:関連画像

NHT-310の外観 単位:mm

仕様

  • ハンドル固定
  • 均等許容荷重:300kg
  • 床面高:210mm
  • 自重:23kg
  • サイズ:L910×W610×H880mm
  • キャスター径:φ130(キャスター径130mm)

NHT-310の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
詳細タイプ
長手両ハンドル付
高さ(mm)
880
長さ(mm)
910
幅(mm)
610
キャスター径(mm)
130
JANコード
4546678002923
質量(g)
23000
荷台
1段
ハンドル
長手両側・固定式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHT-310

詳細タイプ

高さ

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

質量

(g)

ハンドル

内容量

最小発注数量
長手両ハンドル付
880
910
4546678002923
23000
長手両側・固定式
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,13820,071
( 22,078 )
6日目

詳細情報

基本情報

両側ハンドル付で荷崩れを防ぐスチール台車。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・強度の高いハンドル固定タイプで、荷崩れ防止にも役立つ両ハンドル仕様。
・長手側両ハンドルタイプは前後が開いているので長尺物の運搬にも適している。
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・キャスターには床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター採用。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
【用途】
・荷崩れによる積載物の転落を防ぎたい場合に。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型スチール台車 両ハンドル固定式の型番NHT-310のページです。 型番NHT-310に関する仕様情報を記載しております。
大型スチール台車 両ハンドル固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型スチール台車 両ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 両サイドハンドル固定式
樹脂小型台車 両ハンドル固定式
静音樹脂小型台車 両ハンドル固定式
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDH 固定両ハンドル式
固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛DANDY花岡車輌
通常価格27,13829,5399,92211,72929,80033,410
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目5日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)300300150150300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
幅(mm)610600455455--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング