ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型スチール網台車 両面開閉式

通常単価(税別)
18,333
税込単価
20,166
通常出荷日:3日目

運搬時の荷崩れを防ぐ金網付台車。【特長】・頑丈なスチール製。・網は両側開閉することができ一面のみの開閉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    890
  • 長さ (mm)
    860
  • 幅 (mm)
    520
  • キャスター径 (mm)
    100
  • JANコード
    4546678002084
  • 質量 (g)
    20000
  • 荷台
    1段
  • ハンドル
    両側・固定式(金網付)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしや開梱などはお客様においてお願いします。
  • こちらの商品は組み立て式となっております。

型番:

NHT-107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番キャスター径(mm)サイズ(mm)床面高(mm)自重(kg)均等許容荷重(kg)アルミ内寸
NHT-107100(L)860×(W)520×(H)89013420150675×445m/m

NHT-107の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
高さ(mm)
890
長さ(mm)
860
幅(mm)
520
キャスター径(mm)
100
JANコード
4546678002084
質量(g)
20000
荷台
1段
ハンドル
両側・固定式(金網付)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHT-107

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,333
( 20,166 )
3日目

詳細情報

基本情報

運搬時の荷崩れを防ぐ金網付台車。
【特長】
・頑丈なスチール製。
・網は両側開閉することができ一面のみの開閉と比べ荷物の出し入れがしやすい。
・台車デッキ部分の全周には衝撃吸収ゴム付。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・安心、安全、高品質の純日本製。
【用途】
・サイズや荷姿が不ぞろいの荷物をまとめて運搬する場合に。

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしや開梱などはお客様においてお願いします。
  • こちらの商品は組み立て式となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スチール網台車 両面開閉式の型番NHT-107のページです。 型番NHT-107に関する仕様情報を記載しております。
小型スチール網台車 両面開閉式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q金網は取り外して使用できますか?
A
金網を全て外して両側ハンドルのみでもご使用頂けますが、1面だけ外すなど部分的に外しての使用は不可です。金網の着脱には工具は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型スチール網台車 両面開閉式
樹脂小型網台車 両面開閉式
大型スチール網台車 両面開閉式
特大型スチール網台車 両面開閉式
静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ
樹脂大型網台車 両面開閉式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格18,33319,20223,97144,59419,78223,971
通常出荷日3日目6日目3日目4日目4日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製樹脂製スチール製スチール製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)150150300500150300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)8909009001005900-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング