17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ストレートドリル

通常単価(税別)
1,4174,629
税込単価
1,5595,092
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・刃径、シャンク径が同径で使い易い。・従来SSDからコーティングしSSTDに改良タイプとなりま...

詳細を確認
  • 被削材
    一般鋼 / アルミ
  • 工具材質
    超硬
  • コーティング・表面処理
    鋼用
  • 先端角 (°)
    118
  • 直径公差 (mm)
    h8
  • 被削材(詳細)
    一般鋼 / アルミ
  • ねじれ角 (°)
    30
  • シャンク径公差 (mm)
    h7
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ドリル径(刃径)(mm)

  • 溝長(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

最小発注数量
1
10
38
1
1個
2
16
45
2
1個
2.5
20
50
2.5
1個
5.3
35
65
5.3
1個
5.9
38
75
5.9
1個
7
45
80
7
1個
8.6
50
95
8.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417
( 1,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,417
( 1,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,417
( 1,559 )
5日目
2,474
( 2,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,924
( 3,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,288
( 3,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,629
( 5,092 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃径、シャンク径が同径で使い易い。
・従来SSDからコーティングしSSTDに改良タイプとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ストレートドリルのレビュー
3.5平均満足度:3.56件のレビュー
穴加工で使いました
4
満足度:4.0
値段が安かったのでこの商品を選定しました。今まで超硬のドリルは使ったことがなかったので、購入してみました。ステンレスの被...もっと読む
1人が参考にしています。
ドリル加工
4
満足度:4.0
SKD-11(HRC60)に穴あけ加工しました、何とか開けることが出来ました。 価格を抑えたかったので大変助かりました。
0人が参考にしています。
MCでS45C材に280穴加工
4
満足度:4.0
t28材にM12の下穴を280ヵ所加工できました。 精度も問題なく、コスパが良かった。 サイズや長さのバリエーションが欲...もっと読む
0人が参考にしています。
ステンレス材質に対しての穴あけに
4
満足度:4.0
価格が安かったため選定し購入しました。ステンレス材質に対しての穴あけで使用しています。切削性などの性能に関しては特別問題...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ加工
4
満足度:4.0
安価でとても気に入っている。 穴径も特に問題なくあいている。 耐久性はまだ判らない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ストレートドリル
TiAlNコート超硬フラットドリル
超硬ルーマ型ドリル KDR-2
超硬OHミニステップボーラー
DIXI1130超硬ドリル(スタブサイズ)
超硬ルーマ型フラットドリル KDR-F
メーカーWIDINミスミ協和精工MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)DIXI協和精工
通常価格1,417-2,640 -3,419 -9,735 -2,341 -4,345 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコート
先端角(°)118180120140118180
直径公差(mm)h8h70~-0.004-0.01~0h60~-0.004
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング